E 5200
Kuulalaakeriholkki, urallinen, ilman lukkorengasta
Artikkelit 71
| |
ADP
|
d2
|
l
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
nk: Teräskuulien lukumäärä
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 5200/19 x 30
|
|
19
|
30
|
2.9
|
1.3
|
3
|
25
|
96
|
|
E 5200/19 x 36
|
|
19
|
36
|
2.9
|
1.3
|
3
|
25
|
128
|
|
E 5200/19 x 45
|
|
19
|
45
|
2.9
|
1.3
|
3
|
25
|
160
|
|
E 5200/19 x 56
|
|
19
|
56
|
2.9
|
1.3
|
3
|
25
|
208
|
|
E 5200/19 x 71
|
|
19
|
71
|
2.9
|
1.3
|
3
|
25
|
272
|
|
E 5200/19 x 80
|
|
19
|
80
|
2.9
|
1.3
|
3
|
25
|
304
|
|
E 5200/20 x 30
|
|
20
|
30
|
2.9
|
1.3
|
3
|
26
|
96
|
|
E 5200/20 x 36
|
|
20
|
36
|
2.9
|
1.3
|
3
|
26
|
128
|
|
E 5200/20 x 45
|
|
20
|
45
|
2.9
|
1.3
|
3
|
26
|
160
|
|
E 5200/20 x 56
|
|
20
|
56
|
2.9
|
1.3
|
3
|
26
|
208
|
|
E 5200/20 x 71
|
|
20
|
71
|
2.9
|
1.3
|
3
|
26
|
272
|
|
E 5200/20 x 80
|
|
20
|
80
|
2.9
|
1.3
|
3
|
26
|
304
|
|
E 5200/24 x 36
|
|
24
|
36
|
3.2
|
1.6
|
3
|
30
|
144
|
|
E 5200/24 x 45
|
|
24
|
45
|
3.2
|
1.6
|
3
|
30
|
180
|
|
E 5200/24 x 56
|
|
24
|
56
|
3.2
|
1.6
|
3
|
30
|
234
|
|
E 5200/24 x 71
|
|
24
|
71
|
3.2
|
1.6
|
3
|
30
|
306
|
|
E 5200/24 x 80
|
|
24
|
80
|
3.2
|
1.6
|
3
|
30
|
342
|
|
E 5200/24 x 95
|
|
24
|
95
|
3.2
|
1.6
|
3
|
30
|
414
|
|
E 5200/25 x 36
|
|
25
|
36
|
3.2
|
1.6
|
3
|
31
|
144
|
|
E 5200/25 x 45
|
|
25
|
45
|
3.2
|
1.6
|
3
|
31
|
180
|
|
E 5200/25 x 56
|
|
25
|
56
|
3.2
|
1.6
|
3
|
31
|
234
|
|
E 5200/25 x 71
|
|
25
|
71
|
3.2
|
1.6
|
3
|
31
|
306
|
|
E 5200/25 x 80
|
|
25
|
80
|
3.2
|
1.6
|
3
|
31
|
342
|
|
E 5200/25 x 95
|
|
25
|
95
|
3.2
|
1.6
|
3
|
31
|
414
|
|
E 5200/30 x 36
|
|
30
|
36
|
3.95
|
1.85
|
4
|
38
|
102
|
|
E 5200/30 x 45
|
|
30
|
45
|
3.95
|
1.85
|
4
|
38
|
136
|
|
E 5200/30 x 56
|
|
30
|
56
|
3.95
|
1.85
|
4
|
38
|
170
|
|
E 5200/30 x 63
|
|
30
|
63
|
3.95
|
1.85
|
4
|
38
|
204
|
|
E 5200/30 x 71
|
|
30
|
71
|
3.95
|
1.85
|
4
|
38
|
238
|
|
E 5200/30 x 80
|
|
30
|
80
|
3.95
|
1.85
|
4
|
38
|
272
|
Lisätietoja
Materiaali
- 1.3505
- Messinki
Dokumentit
Tietolehtinen E 5200
pdf
Selection guide guiding system
pdf
Overview comparison of guide bush types
pdf
Tarvikkeet
Onko sinulla kysymyksiä tuotteesta?
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy, jotta voit esittää kysymyksiä asiantuntijoillemme.
Kirjaudu sisään nytSuosittelemme