E 1324
Flachführungsleiste mittig
Artikel 12
| |
ADP
|
b1
|
l
|
M
|
t1
|
l4
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1324/25 x 88
|
|
25
|
88
|
M 5
|
22
|
16
|
|
E 1324/25 x 108
|
|
25
|
108
|
M 5
|
22
|
16
|
|
E 1324/25 x 128
|
|
25
|
128
|
M 5
|
22
|
16
|
|
E 1324/34 x 98
|
|
34
|
98
|
M 6
|
30
|
24
|
|
E 1324/34 x 138
|
|
34
|
138
|
M 6
|
30
|
24
|
|
E 1324/34 x 178
|
|
34
|
178
|
M 6
|
30
|
24
|
|
E 1324/34 x 218
|
|
34
|
218
|
M 6
|
30
|
24
|
|
E 1324/46 x 136
|
|
46
|
136
|
M 8
|
38
|
30
|
|
E 1324/46 x 176
|
|
46
|
176
|
M 8
|
38
|
30
|
|
E 1324/46 x 216
|
|
46
|
216
|
M 8
|
38
|
30
|
|
E 1324/46 x 256
|
|
46
|
256
|
M 8
|
38
|
30
|
|
E 1324/60 x 334
|
|
60
|
334
|
M10
|
50
|
36
|
Details
Vorteile
- Garantierte Zentrierung von 3-Platten-Werkzeugen
- Bohrungsabstände abgestimmt auf die Plattenstärken der schwimmenden Platte
- Geringer Verschleiß durch beidseitige Schmiernuten
Material
- 1.7131 ≈60 HRC
Dokumente
Zubehör
Fragen zum Produkt?
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Fragen an unsere Experten zu stellen.
Jetzt anmeldenFür Sie empfohlen