E 1324
Glisieră plată, găuri fixare centrale
Articol 12
| |
ADP
|
b1
|
l
|
M
|
t1
|
l4
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1324/25 x 88
|
|
25
|
88
|
M 5
|
22
|
16
|
|
E 1324/25 x 108
|
|
25
|
108
|
M 5
|
22
|
16
|
|
E 1324/25 x 128
|
|
25
|
128
|
M 5
|
22
|
16
|
|
E 1324/34 x 98
|
|
34
|
98
|
M 6
|
30
|
24
|
|
E 1324/34 x 138
|
|
34
|
138
|
M 6
|
30
|
24
|
|
E 1324/34 x 178
|
|
34
|
178
|
M 6
|
30
|
24
|
|
E 1324/34 x 218
|
|
34
|
218
|
M 6
|
30
|
24
|
|
E 1324/46 x 136
|
|
46
|
136
|
M 8
|
38
|
30
|
|
E 1324/46 x 176
|
|
46
|
176
|
M 8
|
38
|
30
|
|
E 1324/46 x 216
|
|
46
|
216
|
M 8
|
38
|
30
|
|
E 1324/46 x 256
|
|
46
|
256
|
M 8
|
38
|
30
|
|
E 1324/60 x 334
|
|
60
|
334
|
M10
|
50
|
36
|
Detalii
Avantaje
- Centrare garantată a matrițelor cu 3 plăci
- Distanțele între găuri adaptate la grosimea plăcii în mișcare
- Uzură redusă prin canale de ungere pe ambele părți
Material
- 1.7131 ≈60 HRC
Documente
Accesorii
Aveți întrebări despre produs?
Vă rugăm să vă autentificați sau să vă înregistrați pentru a adresa întrebări experților noștri.
Autentificați-vă acumRecomandat pentru dumneavoastră