Artikel 11

ADP
s1
l1
M
d2
t2
l4
s4
l5
E 13212/10 x 21
10
21
M 4
M 5
19
9
5
6
E 13212/10 x 26
10
26
M 4
M 5
19
14
5
6
E 13212/12 x 34
12
34
M 5
M 6
27
18
6
8
E 13212/12 x 44
12
44
M 5
M 6
27
28
6
8
E 13212/16 x 44
16
44
M 6
M 8
36
28
8
8
E 13212/16 x 54
16
54
M 6
M 8
36
38
8
8
E 13212/20 x 54
20
54
M 8
M10
46
28
10
13
E 13212/20 x 64
20
64
M 8
M10
46
38
10
13
E 13212/25 x 74
25
74
M10
M12
60
48
12.5
13
E 13212/25 x 84
25
84
M10
M12
60
58
12.5
13
E 13212/32 x 94
32
94
M12
M16
80
58
16
18

Details

Vorteile

  • Präziser Einbau in der Formplatte aufgrund der tieferen Positionierung der Nut
  • Optimales Führungsverhältnis durch Abstimmung der Längen auf die unterschiedlichen Formplattenstärken
  • Doppelte Standzeit durch beidseitige Verwendbarkeit der DLC-beschichteten Gleitplatte

Material

  • 1.2842 ≈58HRC
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.