E 1324
Ράγα οδήγησης με κεντρικές οπές
Είδος 12
| |
ADP
|
b1
|
l
|
M
|
t1
|
l4
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1324/25 x 88
|
|
25
|
88
|
M 5
|
22
|
16
|
|
E 1324/25 x 108
|
|
25
|
108
|
M 5
|
22
|
16
|
|
E 1324/25 x 128
|
|
25
|
128
|
M 5
|
22
|
16
|
|
E 1324/34 x 98
|
|
34
|
98
|
M 6
|
30
|
24
|
|
E 1324/34 x 138
|
|
34
|
138
|
M 6
|
30
|
24
|
|
E 1324/34 x 178
|
|
34
|
178
|
M 6
|
30
|
24
|
|
E 1324/34 x 218
|
|
34
|
218
|
M 6
|
30
|
24
|
|
E 1324/46 x 136
|
|
46
|
136
|
M 8
|
38
|
30
|
|
E 1324/46 x 176
|
|
46
|
176
|
M 8
|
38
|
30
|
|
E 1324/46 x 216
|
|
46
|
216
|
M 8
|
38
|
30
|
|
E 1324/46 x 256
|
|
46
|
256
|
M 8
|
38
|
30
|
|
E 1324/60 x 334
|
|
60
|
334
|
M10
|
50
|
36
|
Λεπτομέρειες
Οφέλη
- Εγγυημένο κεντράρισμα εργαλείων 3 πλακών
- Διαστήματα οπών προσαρμοσμένα στα πάχη των πλακών της πλωτής πλάκας
- Μειωμένη φθορά χάρη στις αυλακώσεις λίπανσης και στις δύο πλευρές
Υλικό
- 1.7131 ≈60 HRC
Έγγραφοα
Παρελκόμενα
Έχετε ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν;
Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε για να υποβάλετε ερωτήσεις στους ειδικούς μας.
Σύνδεση τώραΠροτείνεται για εσάς