Artikel 9

ADP
SK [kN]
M
AM [Nm]
b
h
l
h1
l1
SW1
h2
l2
SW2
h3
l3
d
HWS 100/16/10
16
M10
50
38
0 - 50
104
35.5
13
8
101
38
-
20
12 - 66
M14
HWS 100/16/12
16
M12
50
38
0 - 50
104
35.5
13
8
101
38
-
20
12 - 66
M14
HWS 100/20/12
20
M12
100
48
0 - 60
130
39
17.5
10
121
47.5
-
23.5
15 - 83
M18
HWS 100/20/16
20
M16
100
48
0 - 60
130
39
17.5
10
121
47.5
-
27.5
15 - 83
M18
HWS 100/25/16
25
M16
150
55
0 - 65
140
43
19.5
12
130
54.5
-
26
18 - 96
M20
HWS 100/25/18
25
M18
150
55
0 - 65
140
43
19.5
12
130
54.5
-
30
18 - 96
M20
HWS 100/25/20
25
M20
150
55
0 - 65
140
43
19.5
12
130
54.5
-
30
18 - 96
M20
HWS 100/55/20
55
M20
200
74
20 - 80
178
55
24
12
180
65.5
24
34
17 - 92
M24
HWS 100/55/24
55
M24
200
74
20 - 80
178
55
24
12
180
65.5
24
44
17 - 92
M24

Details

Produktbeschreibung

  • Einfaches Positionieren der einzelnen Spannelemente
  • Schnelles Spannen von Spritzgießwerkzeugen auf Spritzgießmaschinen
  • Robuste Bauweise aus geschmiedetem Vergütungsstahl

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

Fragen zum Produkt?

Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Fragen an unsere Experten zu stellen.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.