Είδος 9

ADP
SK [kN]
M
AM [Nm]
b
h
l
h1
l1
SW1
h2
l2
SW2
h3
l3
d
HWS 100/16/10
16
M10
50
38
0 - 50
104
35.5
13
8
101
38
-
20
12 - 66
M14
HWS 100/16/12
16
M12
50
38
0 - 50
104
35.5
13
8
101
38
-
20
12 - 66
M14
HWS 100/20/12
20
M12
100
48
0 - 60
130
39
17.5
10
121
47.5
-
23.5
15 - 83
M18
HWS 100/20/16
20
M16
100
48
0 - 60
130
39
17.5
10
121
47.5
-
27.5
15 - 83
M18
HWS 100/25/16
25
M16
150
55
0 - 65
140
43
19.5
12
130
54.5
-
26
18 - 96
M20
HWS 100/25/18
25
M18
150
55
0 - 65
140
43
19.5
12
130
54.5
-
30
18 - 96
M20
HWS 100/25/20
25
M20
150
55
0 - 65
140
43
19.5
12
130
54.5
-
30
18 - 96
M20
HWS 100/55/20
55
M20
200
74
20 - 80
178
55
24
12
180
65.5
24
34
17 - 92
M24
HWS 100/55/24
55
M24
200
74
20 - 80
178
55
24
12
180
65.5
24
44
17 - 92
M24

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Εύκολη τοποθέτηση των στοιχείον συγκράτησης
  • Ταχεία σύσφιξη εργαλείων χύτευσης σε μηχανήματα έγχυσης
  • Στιβαρή κατασκευή- από σφυρήλατο και σκληρυμένο χάλυβα
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.