Árucikk 23

ADP
d1
R
l1
d2
d3
WZB 318128/ 2
2
3.5
5
3.3
3.3
WZB 318128/ 2,5
2.5
5
5
3.8
3.8
WZB 318128/ 3
3
6.5
7
4.9
4.9
WZB 318128/ 3,5
3.5
8
7
5.4
5.4
WZB 318128/ 4
4
8
8
5.9
5.9
WZB 318128/ 4,5
4.5
8
8
6.4
6.4
WZB 318128/ 5
5
10
10
7.4
7.4
WZB 318128/ 5,5
5.5
10
10
8.5
8.5
WZB 318128/ 6
6
10
10
9.5
9.5
WZB 318128/ 6,5
6.5
12
12
10.5
10.5
WZB 318128/ 7
7
12
12
10.5
10.5
WZB 318128/ 7,5
7.5
12
12
11.5
11.5
WZB 318128/ 8
8
12
12
11.5
11.5
WZB 318128/ 8,5
8.5
15
12
13.5
13
WZB 318128/ 9
9
15
12
13.5
13
WZB 318128/ 9,5
9.5
15
12
14.5
13
WZB 318128/10
10
15
12
14.5
13
WZB 318128/10,5
10.5
15
15
15.5
13
WZB 318128/11
11
15
15
15.5
13
WZB 318128/12
12
15
15
16.5
13
WZB 318128/13
13
15
15
17.5
13
WZB 318128/14
14
15
15
18.5
13
WZB 318128/15
15
15
15
19.5
13

Alkalmazás

Alkalmazás
P

Tökéletesen alkalmas

Acél és erősen ötvözött acél

M

Megfelelő

Rozsdamentes acél

K

Tökéletesen alkalmas

Szürkeöntvény, göbgrafitos és temperöntvény

N

Tökéletesen alkalmas

Alumínium és más színesfémek

S

Tökéletesen alkalmas

Egyedi, szuper- és titánötvözetek

H

Nem alkalmas

Edzett acél és keményöntvény

Tökéletesen alkalmas

Acél és erősen ötvözött acél

Megfelelő

Rozsdamentes acél

Tökéletesen alkalmas

Szürkeöntvény, göbgrafitos és temperöntvény

Tökéletesen alkalmas

Alumínium és más színesfémek

Tökéletesen alkalmas

Egyedi, szuper- és titánötvözetek

Nem alkalmas

Edzett acél és keményöntvény

  • Tökéletesen alkalmas
  • Megfelelő
  • Nem alkalmas

Szerszámkalkulátor

Csak néhány kattintással elérhetők a szerszám optimális vágási paraméterei!

A kalkulátorhoz

Részletek

Termékleírás

  • Alkalmas az E 5530 trombitafejű lyukasztótüskéhez

Anyag

  • HSS
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.