Artikelen 23

ADP
d1
R
l1
d2
d3
WZB 318128/ 2
2
3.5
5
3.3
3.3
WZB 318128/ 2,5
2.5
5
5
3.8
3.8
WZB 318128/ 3
3
6.5
7
4.9
4.9
WZB 318128/ 3,5
3.5
8
7
5.4
5.4
WZB 318128/ 4
4
8
8
5.9
5.9
WZB 318128/ 4,5
4.5
8
8
6.4
6.4
WZB 318128/ 5
5
10
10
7.4
7.4
WZB 318128/ 5,5
5.5
10
10
8.5
8.5
WZB 318128/ 6
6
10
10
9.5
9.5
WZB 318128/ 6,5
6.5
12
12
10.5
10.5
WZB 318128/ 7
7
12
12
10.5
10.5
WZB 318128/ 7,5
7.5
12
12
11.5
11.5
WZB 318128/ 8
8
12
12
11.5
11.5
WZB 318128/ 8,5
8.5
15
12
13.5
13
WZB 318128/ 9
9
15
12
13.5
13
WZB 318128/ 9,5
9.5
15
12
14.5
13
WZB 318128/10
10
15
12
14.5
13
WZB 318128/10,5
10.5
15
15
15.5
13
WZB 318128/11
11
15
15
15.5
13
WZB 318128/12
12
15
15
16.5
13
WZB 318128/13
13
15
15
17.5
13
WZB 318128/14
14
15
15
18.5
13
WZB 318128/15
15
15
15
19.5
13

Toepassing

Toepassing
P

Perfect geschikt

Staal en hooggelegeerd staal

M

Geschikt

Roestvrij staal

K

Perfect geschikt

Grijs gietijzer, nodulair gietijzer en smeedbaar gietijzer

N

Perfect geschikt

Aluminium en andere non-ferrometalen

S

Perfect geschikt

Speciale, super- en titaanlegeringen

H

Niet geschikt

Gehard staal en hardgegoten ijzer

Perfect geschikt

Staal en hooggelegeerd staal

Geschikt

Roestvrij staal

Perfect geschikt

Grijs gietijzer, nodulair gietijzer en smeedbaar gietijzer

Perfect geschikt

Aluminium en andere non-ferrometalen

Perfect geschikt

Speciale, super- en titaanlegeringen

Niet geschikt

Gehard staal en hardgegoten ijzer

  • Perfect geschikt
  • Geschikt
  • Niet geschikt

Snijgegevens calculator

Met slechts een paar muisklikken naar de optimale snijparameters voor uw gereedschap!

Naar de calculator

Details

Productbeschrijving

  • Past bij ponsnippel met trombonehals E 5530

Materiaal

  • HSS
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.