Articol 23

ADP
d1
R
l1
d2
d3
WZB 318128/ 2
2
3.5
5
3.3
3.3
WZB 318128/ 2,5
2.5
5
5
3.8
3.8
WZB 318128/ 3
3
6.5
7
4.9
4.9
WZB 318128/ 3,5
3.5
8
7
5.4
5.4
WZB 318128/ 4
4
8
8
5.9
5.9
WZB 318128/ 4,5
4.5
8
8
6.4
6.4
WZB 318128/ 5
5
10
10
7.4
7.4
WZB 318128/ 5,5
5.5
10
10
8.5
8.5
WZB 318128/ 6
6
10
10
9.5
9.5
WZB 318128/ 6,5
6.5
12
12
10.5
10.5
WZB 318128/ 7
7
12
12
10.5
10.5
WZB 318128/ 7,5
7.5
12
12
11.5
11.5
WZB 318128/ 8
8
12
12
11.5
11.5
WZB 318128/ 8,5
8.5
15
12
13.5
13
WZB 318128/ 9
9
15
12
13.5
13
WZB 318128/ 9,5
9.5
15
12
14.5
13
WZB 318128/10
10
15
12
14.5
13
WZB 318128/10,5
10.5
15
15
15.5
13
WZB 318128/11
11
15
15
15.5
13
WZB 318128/12
12
15
15
16.5
13
WZB 318128/13
13
15
15
17.5
13
WZB 318128/14
14
15
15
18.5
13
WZB 318128/15
15
15
15
19.5
13

Aplicație

Aplicație
P

Potrivire perfectă

Oțel și oțel înalt aliat

M

Potrivit

Oțel inoxidabil

K

Potrivire perfectă

Fontă cenușie, fontă ductilă și fontă maleabilă

N

Potrivire perfectă

Aluminiu și alte metale neferoase

S

Potrivire perfectă

Aliaje speciale, aliaje de titan și superaliaje

H

Nepotrivit

Oțel călit și fontă

Potrivire perfectă

Oțel și oțel înalt aliat

Potrivit

Oțel inoxidabil

Potrivire perfectă

Fontă cenușie, fontă ductilă și fontă maleabilă

Potrivire perfectă

Aluminiu și alte metale neferoase

Potrivire perfectă

Aliaje speciale, aliaje de titan și superaliaje

Nepotrivit

Oțel călit și fontă

  • Potrivire perfectă
  • Potrivit
  • Nepotrivit

Calculator de date așchiere

Obțineți prin doar câteva click-uri parametrii optimi de așchiere pentru unealtă!

Către calculator

Detalii

Descriere produs

  • Potrivit pentru poanson de tăiere cu guler tip trombon E 5530

Material

  • HSS
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.