E 1030
Skrå bolt med cylindrisk bund
Vare 149
| |
ADP
|
d1
|
l
|
l1
|
d3
|
l3
|
l4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1030/ 9 x 40
|
|
9
|
40
|
12
|
11
|
3
|
4
|
|
E 1030/ 9 x 60
|
|
9
|
60
|
12
|
11
|
3
|
4
|
|
E 1030/ 9 x 70
|
|
9
|
70
|
12
|
11
|
3
|
4
|
|
E 1030/ 9 x 80
|
|
9
|
80
|
12
|
11
|
3
|
4
|
|
E 1030/ 9 x 90
|
|
9
|
90
|
12
|
11
|
3
|
4
|
|
E 1030/ 9 x 100
|
|
9
|
100
|
12
|
11
|
3
|
4
|
|
E 1030/ 9 x 120
|
|
9
|
120
|
12
|
11
|
3
|
4
|
|
E 1030/10 x 40
|
|
10
|
40
|
12
|
12
|
3
|
4
|
|
E 1030/10 x 50
|
|
10
|
50
|
12
|
12
|
3
|
4
|
|
E 1030/10 x 60
|
|
10
|
60
|
12
|
12
|
3
|
4
|
|
E 1030/10 x 70
|
|
10
|
70
|
12
|
12
|
3
|
4
|
|
E 1030/10 x 80
|
|
10
|
80
|
12
|
12
|
3
|
4
|
|
E 1030/10 x 90
|
|
10
|
90
|
12
|
12
|
3
|
4
|
|
E 1030/10 x 100
|
|
10
|
100
|
12
|
12
|
3
|
4
|
|
E 1030/10 x 120
|
|
10
|
120
|
12
|
12
|
3
|
4
|
|
E 1030/10 x 140
|
|
10
|
140
|
12
|
12
|
3
|
4
|
|
E 1030/10 x 160
|
|
10
|
160
|
12
|
12
|
3
|
4
|
|
E 1030/12 x 50
|
|
12
|
50
|
17
|
15
|
6
|
5
|
|
E 1030/12 x 60
|
|
12
|
60
|
17
|
15
|
6
|
5
|
|
E 1030/12 x 70
|
|
12
|
70
|
17
|
15
|
6
|
5
|
|
E 1030/12 x 80
|
|
12
|
80
|
17
|
15
|
6
|
5
|
|
E 1030/12 x 90
|
|
12
|
90
|
17
|
15
|
6
|
5
|
|
E 1030/12 x 100
|
|
12
|
100
|
17
|
15
|
6
|
5
|
|
E 1030/12 x 110
|
|
12
|
110
|
17
|
15
|
6
|
5
|
|
E 1030/12 x 120
|
|
12
|
120
|
17
|
15
|
6
|
5
|
|
E 1030/12 x 140
|
|
12
|
140
|
17
|
15
|
6
|
5
|
|
E 1030/12 x 160
|
|
12
|
160
|
17
|
15
|
6
|
5
|
|
E 1030/12 x 180
|
|
12
|
180
|
17
|
15
|
6
|
5
|
|
E 1030/12 x 200
|
|
12
|
200
|
17
|
15
|
6
|
5
|
|
E 1030/14 x 60
|
|
14
|
60
|
22
|
17
|
8
|
5
|
Detaljer
Produktbeskrivelse
- To pasdiametre til enkel og præcis montage
Fordele
- Eneste system på markedet med to monteringsdiametre (tryk- og føringstilpasning)
Materiale
- 1.7131 ≈60 HRC
Her kan du konfigurere produktet efter dine behov.
Start konfiguratorenHar du spørgsmål til produktet?
Log ind, eller opret en konto for at stille spørgsmål til vores eksperter.
Log ind nu