Vare 15

ADP
d1
l
R
d3
l3
d4
l4
E 5531/ 5 x 71
5
71
10
7
1.5
0.43
4
E 5531/ 5 x 80
5
80
10
7
1.5
0.43
4
E 5531/ 5 x 100
5
100
10
7
1.5
0.43
4
E 5531/ 6 x 71
6
71
10
9
1.5
0.68
4
E 5531/ 6 x 80
6
80
10
9
1.5
0.68
4
E 5531/ 6 x 100
6
100
10
9
1.5
0.68
4
E 5531/ 8 x 71
8
71
12
11
1.5
1.04
4
E 5531/ 8 x 80
8
80
12
11
1.5
1.04
4
E 5531/ 8 x 100
8
100
12
11
1.5
1.04
4
E 5531/10 x 71
10
71
15
14
1.5
1.04
4
E 5531/10 x 80
10
80
15
14
1.5
1.04
4
E 5531/10 x 100
10
100
15
14
1.5
1.04
4
E 5531/12 x 100
12
100
15
16
1.5
1.47
4
E 5531/13 x 100
13
100
15
17
1.5
1.47
4
E 5531/16 x 100
16
100
15
20
1.5
1.47
4

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • DIN 5118 Form E

Materiale

  • 1.3343 (HSS)
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.