Lokkenåle og snitbøsninger

Lokkenåle og snitbøsninger af høj kvalitet i talrige varianter og størrelser, kan leveres ab lager. Ved hjælp af konfiguratoren kan skærestansen og skærebøsningerne behandles individuelt efter kundens behov.

32 Produkt(er) fundet
32 Produkt(er) fundet
E 5500 Lokkenål med konisk hoved
Lokkenål med konisk hoved
317 Vare
E 55002 Lokkenål med konisk hoved
Lokkenål med konisk hoved
61 Vare
E 5506 Forsat lokkenål med konisk hoved
Forsat lokkenål med konisk hoved
18 Vare
E 5520 Lokkenål med 30° konisk hoved
Lokkenål med 30° konisk hoved
18 Vare
E 5530 Lokkenåle med posaunenhals
Lokkenåle med posaunenhals
86 Vare
E 55302 Lokkenåle med posaunenhals
Lokkenåle med posaunenhals
17 Vare
E 5531 Lokkenåle med posaunenhals og udstøderstift
Lokkenåle med posaunenhals og udstøderstift
15 Vare
E 55301 Bøsning for lokkenåle posaunenhals
Bøsning for lokkenåle posaunenhals
21 Vare
E 5540 Lokkenål med cylindrisk hoved
Lokkenål med cylindrisk hoved
69 Vare
E 55402 Lokkenål med cylindrisk hoved
Lokkenål med cylindrisk hoved
27 Vare
E 55403 Lokkenål med cylindrisk hoved
Lokkenål med cylindrisk hoved
44 Vare
E 55405 Lokkenåle med præcist cylindrisk hoved
Lokkenåle med præcist cylindrisk hoved
24 Vare
E 5550 Lokkenål med cylindrisk hoved
Lokkenål med cylindrisk hoved
18 Vare
E 5553 Lokkenål, cylindrisk hoved, til finstans
Lokkenål, cylindrisk hoved, til finstans
17 Vare
E 5560 Lokkenåle med cylindrisk hoved og udstøderstift
Lokkenåle med cylindrisk hoved og udstøderstift
42 Vare
E 55602 Lokkenåle med cylindrisk hoved og udstøderstift
Lokkenåle med cylindrisk hoved og udstøderstift
21 Vare
E 5835 Trykskrue, hærdet
Nyt produkt Trykskrue, hærdet
6 Vare
E 5850 Lokkeenhed simple pladegevind
Lokkeenhed simple pladegevind
6 Vare
E 5860 Sæt: Udstøderstift til lokkenåle
Sæt: Udstøderstift til lokkenåle
6 Vare
E 5800 Trekantet holdeplade for lokkenål for ISO 8020
Trekantet holdeplade for lokkenål for ISO 8020
4 Vare
E 5801 Trekantet holdeplade for lokkenål for ISO 8020, med anti-drejesikring
Trekantet holdeplade for lokkenål for ISO 8020, med anti-drejesikring
4 Vare
E 5830 Trekantet trykplade
Trekantet trykplade
4 Vare
E 5700 Borebøsning med krave
Borebøsning med krave
89 Vare
E 5704 Borebøsning uden krave
Borebøsning uden krave
86 Vare
E 5720 Snitbøsning uden krave
Snitbøsning uden krave
48 Vare
E 5722 Snitbøsning med krave
Snitbøsning med krave
80 Vare
E 5724 Snitbøsning med starthul uden krave
Snitbøsning med starthul uden krave
39 Vare
E 5726 Snitbøsning med starthul og krave
Snitbøsning med starthul og krave
42 Vare
E 5727 Snitbøsning med gennemgående starthul, uden krave
Snitbøsning med gennemgående starthul, uden krave
37 Vare
E 5728 Snitbøsning med gennemgående starthul, med krave
Snitbøsning med gennemgående starthul, med krave
39 Vare
E 5747 Snitbøsning med gennemgående starthul, uden krave
Snitbøsning med gennemgående starthul, uden krave
6 Vare
E 5777 Snitbøsning firkantet, kan påskrues, med gennemgående starthul
Snitbøsning firkantet, kan påskrues, med gennemgående starthul
18 Vare
32 af 32 bliver vist..
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.