Položek 2

ADP
Rozhraní
ks/balení
l
M
d1
l1
d2
d4
HWZ 9204/40
SK 40
1
54
M16
19
26
14
17
HWZ 9204/40/Set-10
SK 40
10
54
M16
19
26
14
17

Podrobnosti

Popis produktu

  • Bez průchozího otvoru

Použití

  • Pro strmé kužely DIN 69871 a JIS B 6339 (MAS-BT)
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.