HWZ 9204
Pritezni čep, oblika B, brez izvrtine, zatesnjen, DIN 69872
Izdelek 2
| |
ADP
|
Vmesnik
|
Kosov na enoto pakiranja
|
l
|
M
|
d1
|
l1
|
d2
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HWZ 9204/40
|
|
SK 40
|
1
|
54
|
M16
|
19
|
26
|
14
|
17
|
|
HWZ 9204/40/Set-10
|
|
SK 40
|
10
|
54
|
M16
|
19
|
26
|
14
|
17
|
Podrobnosti
Opis izdelka
- Brez prehodne izvrtine
Uporaba
- Za strme stožce DIN 69871 in JIS B 6339 (MAS-BT)
Dokumenti
Pribor
Imate vprašanja o izdelku?
Prosimo, prijavite se ali se registrirajte, da boste lahko postavili vprašanja našim strokovnjakom.
Prijavite se zdajPriporočeno za vas