商品 44

ADP
d1
l1
l2
Colour of spring
F1 [N]
F2 [N]
E 154../..
h
l
M
X
h1
d2
dk
d3
l3
d4
E 5655/ 5 x 32/ 8/lg
5
32
8
浅绿色
21
60
E 1541/..
28
36
M12 x 1.5/M14 x 1.5
4.5
29
8
10,5 / 12,5
10.5
3
11
E 5655/ 5 x 32/ 8/g
5
32
8
绿色
28
77
E 1542/..
28
36
M12 x 1.5/M14 x 1.5
4.5
29
8
10,5 / 12,5
10.5
3
11
E 5655/ 5 x 32/ 8/b
5
32
8
蓝色:
40
112
E 1543/..
28
36
M12 x 1.5/M14 x 1.5
4.5
29
8
10,5 / 12,5
10.5
3
11
E 5655/ 5 x 32/ 8/r
5
32
8
红色:
58
161
E 1544/..
28
36
M12 x 1.5/M14 x 1.5
4.5
29
8
10,5 / 12,5
10.5
3
11
E 5655/ 5 x 36/12/lg
5
36
12
浅绿色
21
60
E 1541/..
28
40
M12 x 1.5/M14 x 1.5
4.5
33
8
10,5 / 12,5
10.5
3
11
E 5655/ 5 x 36/12/g
5
36
12
绿色
28
77
E 1542/..
28
40
M12 x 1.5/M14 x 1.5
4.5
33
8
10,5 / 12,5
10.5
3
11
E 5655/ 5 x 36/12/b
5
36
12
蓝色:
40
112
E 1543/..
28
40
M12 x 1.5/M14 x 1.5
4.5
33
8
10,5 / 12,5
10.5
3
11
E 5655/ 5 x 36/12/r
5
36
12
红色:
58
161
E 1544/..
28
40
M12 x 1.5/M14 x 1.5
4.5
33
8
10,5 / 12,5
10.5
3
11
E 5655/ 5 x 40/16/lg
5
40
16
浅绿色
21
60
E 1541/..
28
44
M12 x 1.5/M14 x 1.5
4.5
37
8
10,5 / 12,5
10.5
3
11
E 5655/ 5 x 40/16/g
5
40
16
绿色
28
77
E 1542/..
28
44
M12 x 1.5/M14 x 1.5
4.5
37
8
10,5 / 12,5
10.5
3
11
E 5655/ 5 x 40/16/b
5
40
16
蓝色:
40
112
E 1543/..
28
44
M12 x 1.5/M14 x 1.5
4.5
37
8
10,5 / 12,5
10.5
3
11
E 5655/ 5 x 40/16/r
5
40
16
红色:
58
161
E 1544/..
28
44
M12 x 1.5/M14 x 1.5
4.5
37
8
10,5 / 12,5
10.5
3
11
E 5655/ 6 x 40/16/lg
6
40
16
浅绿色
40
112
E 1541/..
28.5
45
M14 x 1.5/M16 x 1.5
4.5
37
10
12,5 / 14,5
12.5
3
13
E 5655/ 6 x 40/16/g
6
40
16
绿色
53
147
E 1542/..
28.5
45
M14 x 1.5/M16 x 1.5
4.5
37
10
12,5 / 14,5
12.5
3
13
E 5655/ 6 x 40/16/b
6
40
16
蓝色:
75
210
E 1543/..
28.5
45
M14 x 1.5/M16 x 1.5
4.5
37
10
12,5 / 14,5
12.5
3
13
E 5655/ 6 x 40/16/r
6
40
16
红色:
105
295
E 1544/..
28.5
45
M14 x 1.5/M16 x 1.5
4.5
37
10
12,5 / 14,5
12.5
3
13
E 5655/ 6 x 44/20/lg
6
44
20
浅绿色
40
112
E 1541/..
28.5
49
M14 x 1.5/M16 x 1.5
4.5
41
10
12,5 / 14,5
12.5
3
13
E 5655/ 6 x 44/20/g
6
44
20
绿色
53
147
E 1542/..
28.5
49
M14 x 1.5/M16 x 1.5
4.5
41
10
12,5 / 14,5
12.5
3
13
E 5655/ 6 x 44/20/b
6
44
20
蓝色:
75
210
E 1543/..
28.5
49
M14 x 1.5/M16 x 1.5
4.5
41
10
12,5 / 14,5
12.5
3
13
E 5655/ 6 x 44/20/r
6
44
20
红色:
105
295
E 1544/..
28.5
49
M14 x 1.5/M16 x 1.5
4.5
41
10
12,5 / 14,5
12.5
3
13
E 5655/ 8 x 41/16/lg
8
41
16
浅绿色
51
141
E 1541/..
29.5
48
M18 x 1.5
4.5
38
12
16.5
16
4
16
E 5655/ 8 x 41/16/g
8
41
16
绿色
73
203
E 1542/..
29.5
48
M18 x 1.5
4.5
38
12
16.5
16
4
16
E 5655/ 8 x 41/16/b
8
41
16
蓝色:
124
346
E 1543/..
29.5
48
M18 x 1.5
4.5
38
12
16.5
16
4
16
E 5655/ 8 x 41/16/r
8
41
16
红色:
189
530
E 1544/..
29.5
48
M18 x 1.5
4.5
38
12
16.5
16
4
16
E 5655/ 8 x 45/20/lg
8
45
20
浅绿色
51
141
E 1541/..
29.5
52
M18 x 1.5
4.5
42
12
16.5
16
4
16
E 5655/ 8 x 45/20/g
8
45
20
绿色
73
203
E 1542/..
29.5
52
M18 x 1.5
4.5
42
12
16.5
16
4
16
E 5655/ 8 x 45/20/b
8
45
20
蓝色:
124
346
E 1543/..
29.5
52
M18 x 1.5
4.5
42
12
16.5
16
4
16
E 5655/ 8 x 45/20/r
8
45
20
红色:
189
530
E 1544/..
29.5
52
M18 x 1.5
4.5
42
12
16.5
16
4
16
E 5655/10 x 46/20/lg
10
46
20
浅绿色
74
206
E 1541/..
30.5
54
M22 x 1.5
4.5
43
15
20.5
20
5
20
E 5655/10 x 46/20/g
10
46
20
绿色
140
391
E 1542/..
30.5
54
M22 x 1.5
4.5
43
15
20.5
20
5
20

详情

材料

  • 导销:1.3343 ≈64 HRC

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。