Árucikk 4

ADP
forma
l2
A
d1
l1
d3
h3
E 6600/A1/ 2000 meu-simple-table-cell__cell-product-img
A1
2000
3x0.5
M16 x 0.75
51
18.5
-
E 6600/A1/ 5000 meu-simple-table-cell__cell-product-img
A1
5000
3x0.5
M16 x 0.75
51
18.5
-
E 6600/B1/ 2000 meu-simple-table-cell__cell-product-img
B1
2000
3x0.5
M16 x 0.75
52
20
36
E 6600/B1/ 5000 meu-simple-table-cell__cell-product-img
B1
5000
3x0.5
M16 x 0.75
52
20
36

Részletek

Termékleírás

  • Maximális hőmérséklet: 70 °C
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.