Vă stăm la dispoziție personal cu cea mai mare plăcere de luni până vineri între orele 8:00 și 17:00. Pe acest link ve-ți regăsi persoana de contact din regiunea dumneavoastră.
Compararea diferitelor opțiuni de montare a poansoanelor de tăiere
21.05.2019, Die making
Gama largă de piese standard Meusburger oferă o varietate de opțiuni de montare a poansoanelor - cu export direct de date în CAD și disponibile din stoc pentru un design și producție mai rapidă. În funcție de aplicație și de condițiile de utilizare, poansoanele pot fi montate sau fixate în moduri diferite in ștanță. În acest articol, vom examina mai îndeaproape diferite tipuri de fixare a poansoanelor, inclusiv sistemul de blocare cu bilă.
Fixare cu ajutorul capului geometric
Cu acest tip de montare, capul poansonului este fixat între plăcuța de uzură și placa de prindere a poansonului. Cele mai utilizate forme sunt formele conice, cilindrice și capul cu guler tip trombon. Alegerea formelor depinde de forțele de împingere și tragere, de durata funcționării preconizate și de spațiul disponibil. Cel mai întâlnit tip este poansonul cu cap conic conform DIN 9861 care are avantajul de a necesita un spațiu redus. Poansonul cu cap cilindric conform ISO 8020 necesită un spațiu mai mare, dar permite o instalare mai ușoară și rezistă forțelor mari de tragere. Acest poanson este disponibil la Meusburger, gata de instalare, cu înalțimea exactă a capului (E 55405) care economisește o șlefuire a capetelor de perforare. Pentru forțele de tragere foarte mari, sunt adecvate poansoanele cu guler tip trombon conform DIN 5118 sau cele cu cap conic 30°. Poansonul cu guler tip trombon necesită mai puțin spațiu dar necesită un dispozitiv de prindere complex care poate fi montat cu ajutorul zencuitorului (WZB 318128) sau al manșonului de montare (E 55301). Poansoanele cu cap cilindric conform DIN 9844 au o înălțime a capului de 4 mm, indiferent de diametrul capului, ceea ce poate simplifica instalarea. Toate opțiunile sunt ușor disponibile ca piese standard la Meusburger.
Sursa imaginii: Meusburger, publicație gratuită Texte imagine: Diferite geometrii ale capului în comparație
Poanson de taiere cu filet
Poansonul este înșurubat pe placa superioară prin intermediul unei flanșe sau a unei găuri de fixare pe capătul din față. Pentru poansoanele cu contur EDM, acestă opțiune de fixare permite o producție relativ simplă a poansonului. În plus, datorită spațiului redus, poansonele de tăiere pot fi poziționațe unul lângă celălalt. De asemenea, ajustarea poansonului pentru compensarea înălțimii după șlefuire este posibilă.
Sursa imaginii: Meusburger, publicație gratuită Texte imagine: Exemplu de montare, pentru poansoane cu filet
Conexiunea de blocare cu ajutorul piesei de fixare cu rază
Această opțiune de montare este potrivită în special pentru poansoane tip filigran. Datorită piesei de fixare standardizată, introducerea filetelor de fixare în poanson nu mai este necesară. Suportul este variabil, pentru a evita forțele nedorite pe poanson. Chiar și aici, ajustarea poansonului este ușor posibilă. Cu toate acestea, trebuie să aveți grijă să ajustați poansonul și dispozitivul de prindere pentru a asigura un suport mobil al poansonului.
Sursa imaginii: Meusburger, publicație gratuită Texte imagine: E 5665 piesă de suspensie standardizată
Sistem de schimbare rapidă sau sistem de blocare cu bile
Caracteristica sistemelor de schimbare rapidă sau a sistemelor de blocare cu bilă este o degajare sferică pe poanson. Acesta este fixat în placa de prindere a poansonului printr-o bilă cu arc. Pentru a schimba poansonul de tăiere, bila este împinsă înapoi cu ajutorul unui știft filetat și poansonul poate fi îndepărtat rapid și ușor. Apoi filetul de prindere este readus în poziția de pornire și se introduce poansonul următor. Aceasta evită necesitatea de a scoate întreaga placă de prindere. Sistemele de schimbare rapidă sunt utilizate în principal în zona de producție a industriei auto. Datorită designului compact, triunghiular, spațiul din interiorul ștanței poate fi utilizat optim. Cu toate acestea, acest tip de prindere nu este potrivit pentru viteze și forțe de retragere ridicate. Alternativ, aici se folosesc poansoane conform ISO 8020 cu plăcile de prindere corespunzătoare.
Sursa imaginii: Meusburger, publicație gratuită Texte imagine: Principiul funcțional al sistemului de blocare cu bilă
Sursa imaginii: Meusburger, publicație gratuită Texte imagine: Construcție triunghiulară pentru o utilizare optimă a spațiului
Autor: Michael Hrach, MSc Product Marketing Meusburger
Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.
Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.