A lyukasztóbélyegek különböző rögzítésének összehasonlítása
21.05.2019, Die making
A Meusburger átfogó normáliakészlete számos lehetőséget kínál a lyukasztóbélyegek rögzítésére a gyors tervezés és gyártás érdekében, melyek közvetlen CAD adatok exportálásával raktárról elérhetőek. A lyukasztóbélyegek a felhasználási formák és adottságoktól függően különbözőképpen szerelhetőek, illetve rögzíthetőek a kivágó szerszámban. Ebben a cikkben a rögzítés különböző módjait tekintheti át, beleértve a Ball-Lock-rendszert is.
Rögzítés a fej geometriának megfelelő süllyesztett furattal
Ezzel a módszerrel a nyomólap és a bélyegtartólap között lesz a bélyeg berögzítve. A leggyakrabban a kúposfejű, a hengeresfejű és a trombitafejű lyukasztókat használják. A választást többek között az uralkodó lyukasztó-és visszahúzóerő, az elvárt éltartam és a helyviszonyok határozzák meg. A leggyakrabban választott fajta, a DIN 9861 szerinti kúposfejű lyukasztó előnye a minimális helyigény. Az ISO 8020 szerinti hengeresfejű lyukasztónak nagyobb a helyigénye, cserébe egyszerűbb a beépítése és nagyobb visszahúzóerőknek is ellenáll. Ez a Meusburgernál opcionálisan beépítésre készen pontos fejmagassággal is (E 55405) kapható, mellyel a fej utánköszörülése megspórolható. Nagyon erős visszahúzó erőkhöz a DIN 5118 szerinti trombitafejű lyukasztó, vagy a 30°-os kúposfejű lyukasztó alkalmas. A trombitafejű lyukasztónak ugyan kisebb helyigénye van, de a furat kialakítása bonyolultabb, csapos süllyesztővel (WZB 318128) vagy befogó hüvellyel (E 55301) szerelhető. A DIN 9844 szerinti hengeresfejű lyukasztó a fejátmérőtől függetlenül 4 mm-es fejmagassággal rendelkezik, ami a beépítést leegyszerűsítheti. Valamennyi változat a Meusburgernál gyorsan rendelkezésre álló normáliaként kapható.
Képforrás: Meusburger, díjmentes publikációk Képaláírás: A különböző fejformák összehasonlítása
Csavarral rögzített lyukasztóbélyeg
A lyukasztóbélyeg a felső lapon keresztül átmenő csavarral van rögzítve, alátéttel vagy süllyeszett furaton keresztül. Bonyolult, huzalozott fazonú bélyegek esetén ez a rögzítési mód relatív egyszerű, megkönnyíti a szerszám gyártását. Továbbá a rögzítő csavar kis mérete miatt a lyukasztó bélyegeket közelebb lehet helyezni egymáshoz. Miután a lyukasztóbélyegek felszerelésre kerültek a lapra, a lapot felfordítva az összes bélyeg egyszerre köszörülhető hosszbeállítás céljából, rövidebb-zömökebb bélyegek esetén.
Ez a rögzítési mód nagy L/D viszonyú lyukasztóbélyegekhez ajánlott. A szabványosított rögzítőelemeknek köszönhetően nem szükséges rögzítő menet megmunkálása a lyukasztóbélyegben, csupán egy rádiuszos horony kimunkálása igényeltetetik. A lyukasztóbélyeg hornyát alámetszetten kell kimunkálni, hogy elkerüljük a tartólapban ébredő felesleges feszültségeket, így biztosítva azt a játékot a lyukasztóbélyegnek terhelés esetén, ami a rögzítéshez szükséges erőt biztosítja, de többet nem.
Képforrás: Meusburger, díjmentes publikációk Képaláírás: E 5665 szabványos lyukasztóbélyeg rögzítő
Gyorscserélésű rendszer rugó-előfeszítésű alakos kötéssel
Ennél az alakkal záró kötésnél egy rugóval előfeszített golyó helyezkedik el a lyukasztóbélyeg hornyában. Ez a bélyeget rögzítő egység a bélyegtartó lapra kerül felszerelésre. A lyukasztóbélyeg cseréjéhez egyszerűen fel kell csavarni a rögzítő csavart, ami feltolja a golyót, majd alulról ki lehet húzni a bélyeget. Az új bélyeg beszerelése is hasonló elven működik. Ez a rendszer biztosítja, hogy tüske csere esetén nem kell szétszerelni a tartólapot. Ezt a rögzítési megoldást főleg az autóiparban alkalmazzák. A kompakt, háromszög alakú tartókialakítás biztosítja a bélyegek optimális elhelyezéséhez a lehetőséget. Ez a rögzítési megoldás nem alkalmas nagy löketszámú szerszámokhoz, illetve olyan lemezek lyukasztásához, amelyeknél nagy a visszahúzó erő. Az ISO 8020 szabványnak megfelelő lyukasztóbélyegek alkalmasak ilyen jellegű rögzítéshez.
Képforrás: Meusburger, díjmentes publikációk Képaláírás: Gyorscserélésű rendszer működési elvének bemutatása
Képforrás: Meusburger, díjmentes publikációk Képaláírás: Háomszög alakú kialakítás az optimális bélyeg elhelyezéséhez
Autor: Michael Hrach, MSc Produkt Marketing Meusburger
Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.
Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.
Keep selection
Beta
New version
Unlimited access to your order data
Delivery tracking for all partial deliveries
Search and filter the orders
Simple handling of complaints and returns
Current version
Order data is visible for 90 days only
Delivery tracking for individual partial deliveries