Estamos sempre disponíveis de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00. Utilize esta ligação para encontrar as suas pessoas de contacto consoante a sua região.
Uma comparação das diferentes opções de fixação de punção
21.05.2019, Die making
A ampla gama de peças normalizadas Meusburger oferece diversas possibilidades de fixação de punções – incluindo, exportação direta de ficheiros CAD e disponibilidade para entrega imediata, para agilizar o design e a produção. Os punções de corte podem ser montados ou fixados de diversas formas nas estruturas, consoante a aplicação e as condições. Este artigo explora mais detalhadamente os diferentes tipos de fixação de punções, incluindo o sistema de bloqueio de esfera de alteração rápida.
Fixação pela geometria da cabeça
Neste tipo de fixação, o punção é preso entre a chapa de ajuste e o porta punção pela cabeça. As formas de cabeça utilizadas mais frequentemente são a cónica, a cilíndrica e a cilíndrica reforçada. A escolha da forma depende das forças de compressão e retração, da vida útil prevista e do espaço disponível. O tipo mais comum, o punção com cabeça cónica de acordo com a norma DIN 9861, tem a vantagem de precisar de pouco espaço. O punção com cabeça cilíndrica de acordo com a norma ISO 8020 precisa de um pouco mais de espaço, mas a instalação é mais fácil e resiste a forças de retração mais elevadas. A Meusburger também disponibiliza uma opção deste punção pronto a usar com altura de cabeça precisa (E 55405), o que elimina a necessidade de ajuste da cabeça. Os punções com cabeça cilíndrica reforçada de acordo com a norma DIN 5118 ou cabeça cónica a 30° são adequados para forças de retração muito elevadas. Apesar de necessitar de menos espaço, o punção com cabeça cilíndrica reforçada necessita de uma retenção complexa, que pode ser obtida com uma fresa HSS (WZB 318128) ou um casquilho de alojamento (E 55301). A cabeça do punção com cabeça cilíndrica, de acordo com a norma DIN 9844, tem uma altura de 4 mm, independentemente do diâmetro, o que pode simplificar a instalação. Todas as variedades encontram-se disponíveis como peças normalizadas na Meusburger.
Origem da imagem: Meusburger, publicação gratuita Legenda: Comparação das diferentes geometrias das cabeças
Punções de corte aparafusados
O punção é aparafusado na chapa graças a uma flange ou orifício de fixação na parte frontal. Esta opção de fixação para os punções de contorno EDM permite produzir punções de forma relativamente simples. Além disso, como estes punções de corte não necessita de muito espaço e podem ficar próximos uns dos outros. Estes punções de corte também podem ser facilmente "calçados" para corrigir a altura depois da rectificação.
Origem da imagem: Meusburger, publicação gratuita Legenda: Exemplo de instalação de punção de mudança rápida aparafusado
Ligação de bloqueio positivo com peça de suspensão de punção
Esta opção de fixação é particularmente adequada para punções de filigrana. Graças à peça de suspensão de punção normalizada não é necessário criar roscas de fixação no punção, bastando cortar um contorno em raio. Para evitar forças indesejadas no punção é utilizado um apoio flutuante. Neste caso, os punções de corte também podem ser facilmente "calçados". Contudo, é preciso garantir que tanto o punção como a peça de suspensão são "calçados" para que o apoio do punção fique de facto alinhado.
Origem da imagem: Meusburger, publicação gratuita Legenda: Peça de suspensão da punção normalizada E 5665
Sistema de bloqueio de esfera de alteração rápida
A característica definitiva dos sistemas de bloqueio de esfera de alteração rápida é o encaixe em esfera no corpo do punção. Este é fixado ao porta punção por uma esfera com mola. Para mudar de punção, a esfera é empurrada com um perno roscado, o que permite remover o punção rápida e facilmente. O perno roscado é então rodado para a posição original e o outro punção é inserido. Desta forma, não é necessário remover todo o porta punções. Os sistemas de alteração rápida são sobretudo utilizados na produção da indústria automóvel. Devido ao design compacto e triangular, o espaço no interior da ferramenta de estampagem pode ser otimizado. Contudo, este tipo de fixação de punções não é adequado para altas frequências e forças de retração elevadas. Em alternativa, também se pode utilizar punções de corte de acordo com a norma ISO 8020 com os respetivos porta punções nestas aplicações.
Origem da imagem: Meusburger, publicação gratuita Legenda: Princípio de funcionamento do sistema de bloqueio de esfera de alteração rápida
Origem da imagem: Meusburger, publicação gratuita Legenda: Design triangular para otimização da utilização do espaço
Autor: Michael Hrach, MSc Marketing de Produtos Meusburger
Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.
Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.