Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
Bogaty asortyment standardowych produktów firmy Meusburger oferuje szeroki zakres możliwości mocowania stempla - wszystkie produkty z funkcją eksportu danych CAD, dostępne bezpośrednio z magazynu dla szybkiego planowania i produkcji. W zależności od zastosowania i potrzeb stemple tnące mogą być w różny sposób montowane lub mocowane w oprawie tłocznika. Artykuł ten prezentuje rożne rodzaje mocowania stempli, łącznie z systemem szybkiej wymiany Ball-Lock.
Mocowanie za pomocą geometrii łba
W tego typu mocowaniu łeb stempla tnącego jest zaciśnięty pomiędzy płytą dociskową a płytą ustalającą stempel. Najczęściej używane są tu stożkowe, cylindryczne i butelkowe kształty głów. Wybór zależy między innymi od dominujących sił wykrawania lub ruchu powrotnego stempla, oczekiwanego okresu użytkowania i dostępnej przestrzeni zabudowy. Najczęściej używany typ stempla tnącego z łbem stożkowym, zgodnie z DIN 9861, ma tę zaletę, że zajmuje mniej miejsca. Stempel tnący z łbem cylindrycznym, zgodnie z ISO 8020, wymaga nieco więcej miejsca, za to ułatwia instalację i wytrzymuje większe siły cofania. Opcjonalnie jest on dostępny w Meusburgerze w gotowej do montażu wersji z dokładną wysokością łba (E 55405), co oszczędza konieczność szlifowania głowy stempla. Przy bardzo wysokich siłach występujących podczas ruchu powrotnego optymalne są stemple z szyjką teleskopową, DIN 5118, albo stemple tnące z łbem stożkowym 30°. Stempel z szyjką teleskopową zajmuje wprawdzie mniej miejsca zabudowy, ale wymaga skomplikowanego montażu za pomocą pogłębiacza stożkowego (WZB 318128) lub tulei mocującej (E 55301). Stemple tnące z łbem cylindrycznym, zgodnie z DIN 9844, mają wysokość łba 4 mm, niezależnie od jego średnicy, co ułatwia ich instalację. Wszystkie warianty są dostępne w Meusburgerze jako szybko dostępne części standardowe.
Zdjęcia: Meusburger, Publikacja bezpłatna Podpis pod zdjęciem: Porównanie różnych geometrii łbów stempli
Stemple tnące przykręcane
Stempel możne być przykręcany śrubą do górnej płyty za pomocą kołnierza lub gwintu mocującego czoło w stemplu tnącym. Ten typ mocowania pozwala na stosunkowo prostą produkcję stempla konturowego, przy pomocy elektrodrążarki drutowej. Ponadto dzięki niewielkim rozmiarom stempli, możliwe jest ich umieszczenie blisko siebie. Równocześnie możliwe jest także obniżenie stempla tnącego po jego szlifowaniu, w celu wyrównania wysokości.
Zdjęcia: Meusburger, Publikacja bezpłatna Podpis pod zdjęciem: Stempel tnący przykręcany - przykład zabudowy
Dopasowane połączenie za pomocą zawieszenia stempla
Ta opcja montażu jest szczególnie odpowiednia dla stempli o filigranowych rozmiarach. Dzięki znormalizowanym zawieszeniom stempla nie ma już potrzeby wykonywania gwintów mocujących na stemplu. Mocowanie ma charakter pływający, w celu uniknięcia niepożądanych sił działających na stempel. Także w tym przypadku możliwe jest obniżenie stempla. Należy jednak uważać aby obniżyć zarówno stempel jak i jego element mocujący, co zagwarantuje pływający charakter mocowania.
Zdjęcia: Meusburger, Publikacja bezpłatna Podpis pod zdjęciem: Standardowe mocowanie stempla E 5665
System szybkiej wymiany lub system Ball-Lock
Cechą systemów szybkiej wymiany lub systemów Ball-Lock jest kulisty korek w trzonie stempla. Jest on zaciśnięty za pomocą kulki ze sprężyną w płycie podtrzymującej. W celu wymiany stempla tnącego najpierw wypycha się kulę za pomocą gwintowanego sworznia, po czym można szybko i łatwo zdemontować stempel. Następnie kołek gwintowany jest obracany do pozycji wyjściowej i wkładany jest następny stempel. Eliminuje to demontaż całej płyty mocującej. Stemple szybkiej wymiany stosowane są głównie w obszarze produkcji przemysłu motoryzacyjnego. Dzięki zwartej, trójkątnej konstrukcji przestrzeń w narzędziu wykrawającym może być wykorzystana w optymalny sposób. Ten typ mocowania stempla nie nadaje się do wysokich skoków i sił cofania. Alternatywnie, można tu użyć stempli tnących zgodnych z ISO 8020 z pasującymi płytkami mocującymi stempel.
Zdjęcia: Meusburger, Publikacja bezpłatna Podpis pod zdjęciem: Zasada działania systemu Ball-Lock
Zdjęcia: Meusburger, Publikacja bezpłatna Podpis pod zdjęciem: Trójkątna konstrukcja zapewnia optymalne wykorzystanie przestrzeni
Autor: Michael Hrach, MSc Marketing Produktów Meusburger
Przetestuj naszą nową wersję zakładki "Moje konto"
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.