Câteva exemple de proiecte durabile
Producția de energie electrică
Din 2021 utilizăm energie electrică care este produsă din surse de energie 100 % regenerabile.
Pompe de căldură și fotovoltaice
Sediile noastre de la Hohenems și Lingenau sunt încălzite complet fără surse de energie fosilă, prin intermediul pompelor de căldură care utilizează energie 100 % verde. Odată cu noua noastră clădire de birouri din Hohenems, care a fost inaugurată în 2022, a sosit și primul sistem fotovoltaic. 96 de module cu o putere de 35,5 kWp generează aproximativ 35 000 kWh de energie electrică pe an. Sistemul din Lingenau cu 1 144 de module și o putere de 463 kWp a fost apoi pus în funcțiune în mai 2023. Aici, randamentul după șase luni de funcționare era deja în jur de 300 000 kWh. Sistemul fotovoltaic din Wolfurt a fost, de asemenea, finalizat treptat până la sfârșitul lunii noiembrie 2023. Energia este generată aici de 2776 module. Randamentul estimat este de aproximativ 1,2 milioane kWh de energie electrică pe an și acoperă aproximativ 7% din necesarul nostru de energie electrică.
Economie de energie electrică
Economisim energie prin diverse măsuri, cum ar fi iluminatul cu LED-uri, detectarea scurgerilor de aer comprimat sau oprirea automată a mașinilor și sistemelor. În plus, ne străduim să implementăm optimizări suplimentare în mod continuu.
Recuperarea căldurii
Nu irosim energia în mod inutil și, prin urmare, canalizăm căldura reziduală a mașinilor și sistemelor noastre direct la sistemul de încălzire. De exemplu, clădirea noastră de la sediul central de la Wolfurt este încălzită în proporție de 90 % cu căldură reziduală și doar 10 % cu gaze naturale.
Sistem de optimizare a energiei de rǎcire
Investim în sisteme de rǎcire foarte eficiente pe acoperișul halelor de producție.
Separarea materialelor reciclabile și a deșeurilor
Toate deșeurile de la Meusburger sunt separate în mod constant în materiale reciclabile și deșeuri reziduale. Acest lucru face ecologizarea posibilă si reciclarea acestora.
Curățarea poluanților
Procesul nostru de producție este în mare parte lipsit de poluanți. Poluanții produși în timpul prelucrării oțelului sunt absorbiți de către un echipament de filtrare adecvat.
Cu bicicleta
Angajații au posibilitatea de a obține un JobRad gratuit pentru uz personal și profesional prin Meusburger. De asemenea, angajații care se deplasează la locul de muncă cu trenul pot folosi bicicletele aflate la gara Wolfurt și Hohenems pentru a se deplasa la sediul companiei noastre.
Stație de încărcare pentru biciclete electrice
Angajații care vin la serviciu pe o bicicletă electrică și astfel aduc o mare contribuție la protecția mediului, își pot încărca gratuit bicicleta la două stații de încărcare. Totodată, în incintă sunt disponibile stații de încărcare pentru vehiculele noastre electrice de serviciu.
Concurs de biciclete
Meusburger participă anual la concursul de biciclete inițiat de landul Vorarlberg. Angajații își pot promova sănătatea pedalând cât mai multi kilometri și, în același timp, pot proteja mediul înconjurător. Informații suplimentare
Autobuze
41 de microbuze sunt puse la dispoziția angajaților noștri pentru deplasările zilnice. Meusburger este astfel partener al proiectului klimaaktiv mobil si mobil aduce o contribuție activă la protecția mediului și a climei. Începând cu 2022, autobuzele fabricii au fost înlocuite treptat cu autobuze electrice.
Habitat pentru albine
Albina este una dintre cele mai importante creaturi din ecosistemul nostru. La hala de producție din Lingenau, am sprijinit tinerii apicultori. Florian Faißt a achiziționat 50 000 de albine cu ajutorul nostru. Datorită pajiștilor noastre cu flori din jurul clădirii, animalele găsesc suficiente flori și contribuim la conservarea biodiversitate.