Estamos sempre disponíveis de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00. Utilize esta ligação para encontrar as suas pessoas de contacto consoante a sua região.
As nossas peças normalizadas para o fabrico de cunhos e cortantes estão disponíveis diretamente em stock no mais curto espaço de tempo possível.
Cunhos e Cortantes
Componentes de elevada precisão para a fabricação de cunhos e cortantes em aço livre de tensões de alta qualidade.Estruturas para cunhos e cortantes standard com ou sem pré-furação, testadas e de confiança; estruturas para cunhos e cortantes de precisão para exigentes níveis de exatidão; e estruturas com 2 unidades de guiamento dispostos na parte de trás, na diagonal, ou centralmente, dependendo do tipo. Na Meusburger todos os componentes standard de cunhos e cortantes estão disponíveis em stock.
SV Standard die set
A nossa estrutura para ferramenta standard testada e fiável, está disponível em tamanhos que variam de 156 x 156 a 696 x 1396 mm. A guia principal pode ser montada na placa teto ou na placa base, consoante a aplicação.
Na nossa estrutura para ferramenta de precisão, a coluna é aplicada na placa intermédia, o que assegura uma ótima distribuição das forças no sistema de guiamento. Encontra-se disponível em tamanhos a partir de 196 x 196 até 496 x 696 mm.
Disponibilizamos-lhe a nossa nova gama para estampagem e formação SB para as prensas Bihler de 200 kN, 300 kN e 400 kN. Os cunhos e cortantes estão disponíveis para entrega imediata em comprimentos até 596 mm e de "corte de canal" SBH ou como "placa de elementos móveis com mola" SBP.
Effective and precise with repeatable accuracy – these three characteristics optimally describe our H 3000 clamping system. Shorten inconvenient set-up times and increase part quality at the same time. In addition, you can easily configure your own H 3000 clamping system in just a few steps with our wizard.
Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.
Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.
Keep selection
Beta
New version
Unlimited access to your order data
Delivery tracking for all partial deliveries
Search and filter the orders
Simple handling of complaints and returns
Current version
Order data is visible for 90 days only
Delivery tracking for individual partial deliveries