Contacto

Estaremos encantados de atenderle en persona de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00 horas. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artículos   Cambiar de carrito de la compra

Observaciones

Imagen artículos Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

Portamatrices

Nuestros elementos normalizados para matricería están disponibles en stock, por lo que los plazos de espera son mínimos.

Portamatrices

Elementos normalizados de gran precisión para matricería en acero estabilizado de calidad superior.Portamatrices estándar encolumnados o sin encolumnar, portamatrices de precisión que cumplen los requisitos de exactitud más estrictos y portamatrices de dos columnas provistos de dos unidades de guiado lineales —en función del tipo, con disposición diagonal, central o trasera. En Meusburger todos los elementos normalizados para la fabricación de matrices están disponibles en stock.

Portamatrices estándar SV

Portamatrices estándar SV

Nuestro célebre portamatrices estándar está disponible en tamaños de 156 x 156 a 696 x 1396. La columna guía puede ajustarse tanto en la placa superior como en la placa base, según la aplicación.

Tienda online

Más información

Portamatrices de precisión SP

En el portamatrices de precisión SP la columna guía se ajusta en la placa intermedia permitiendo así una óptima absorción de las fuerzas horizontales del sistema de guiado. Está disponible en tamaños de entre 196 x 196 a 496 x 696.

Tienda online

Más información

Portamatrices de precisión SP
Portamatrices SH de dos columnas, guiado trasero

Portamatrices SH de dos columnas, guiado trasero

  • Máxima superficie útil gracias a las dos unidades de guiado lineales
  • Borde de alineación preciso para un mecanizado posterior rápido y preciso de las placas
  • Compatible con todos los elementos guía de Meusburger
  • Exactitud de los agujeros de las placas que asegura un montaje preciso de los elementos guía

Tienda online

Portamatrices SD de dos columnas, guiado diagonal

  • Aptos para diversas aplicaciones gracias a la disposición diagonal de las columnas guía
  • Compatibles con los casquillos para jaulas de bolas y los casquillos deslizantes
  • Conforme al patrón de guiado para portamatrices de Meusburger

Tienda online

Portamatrices SD de dos columnas, guiado diagonal
Portamatrices SZ de dos columnas, guiado central

Portamatrices SZ de dos columnas, guiado central

  • Máxima anchura útil por la disposición optimizada de la brida de amarre
  • Compatibles con los casquillos para jaulas de bolas y los casquillos deslizantes
  • Conforme al patrón de guiado para portamatrices de Meusburger

Tienda online

Portamatrices P

Portamatrices de gran precisión sin encolumnar en acero estabilizado de calidad superior.

Portamatrices estándar P

Portamatrices de precisión P

Portamatrices P

PORTAMATRICES DE TROQUELADO Y DOBLADO

Presentamos los innovadores portamatrices de troquelado y doblado recién diseñados para las prensas Bihler de 200 kN, 300 kN y 400 kN. Están disponibles con una longitud de hasta 596 mm y en dos variantes: SBH con corte de túnel o SBP con placa guía con muelles.

Tienda online

Más información

Sistema de amarre H 3000

Eficaz, preciso y repetible: estas son las tres características que mejor describen el sistema H 3000. Dedique menos tiempo a la engorrosa preparación al tiempo que mejora la calidad de sus piezas. Además, puede configurarlo en solo unos pasos gracias a nuestro asistente.

Tienda online

Más información
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
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual