Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

 
 

VHM Frez rotacyjny z ząbkowaniem krzyżowym

V 72243

Opis produktu

  • Trzpień ø 3 mm
  • Polecany do stali ulepszonych i hartowanych < 54 HRC oraz stali chromowych i tworzyw sztucznych

E Cutting data on page

Wybór produktów

Informacje o produkcie

Rekomendacje produktu

Wybór produktów

Kształt
d3
l
d1
l1
Nr Cena / sztuka Ilość
cylinder ząbkowany czołowo 3 51 6 12 V 72243/ A2/  6,0x12,0 12,40 €
cylinder okrągły 3 51 6 12 V 72243/ A3/  6,0x12,0 12,40 €
trapez ząbkowany czołowo 3 51 6 6 V 72243/ E2/   6,0x  6,0 12,40 €
stożek szpiczasty 3 51 6 12 V 72243/ G3/  6,0x12,0 12,40 €
okrągły 3 51 6 V 72243/ J1/   6,0 12,40 €
łuk szpiczasty 3 51 6 12 V 72243/ L1/   6,0x12,0 12,40 €
łuk okrągły 3 51 6 12 V 72243/ L2/   6,0x12,0 12,40 €
płomień 3 40 5,3 13,5 V 72243/ M3/  5,3x13,5 12,40 €
kropla 3 48 6 9,5 V 72243/ M4/  6,0x  9,5 12,40 €
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja