Contacto

Estaremos encantados de atenderle en persona de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00 horas. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artículos   Cambiar de carrito de la compra

Observaciones

Imagen artículos Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

 
 

Fresa rotativa de metal duro integral con dentado cruzado

V 72243

Descripción del producto

  • ø del vástago: 3 mm
  • Para acero templado y revenido < 54 HRC, acero al cromo y plástico

Aquí encontrará más información sobre los valores de corte.

Selección de productos

Información del producto

Recomendaciones de productos

Selección de productos

Forma
d3
l
d1
l1
N.° Precio/unidad Cantidad
Cilindro con dentado cruzado 3 51 6 12 V 72243/ A2/  6,0x12,0 12,40 €
Cilindro con extremo redondo 3 51 6 12 V 72243/ A3/  6,0x12,0 12,40 €
Trapecio con dentado cruzado 3 51 6 6 V 72243/ E2/   6,0x  6,0 12,40 €
Cono con punta 3 51 6 12 V 72243/ G3/  6,0x12,0 12,40 €
Esfera 3 51 6 V 72243/ J1/   6,0 12,40 €
Pino con punta 3 51 6 12 V 72243/ L1/   6,0x12,0 12,40 €
Pino con punta redondeada 3 51 6 12 V 72243/ L2/   6,0x12,0 12,40 €
Llama 3 40 5,3 13,5 V 72243/ M3/  5,3x13,5 12,40 €
Gota 3 48 6 9,5 V 72243/ M4/  6,0x  9,5 12,40 €

Información del producto

Descargas

Descargue aquí la ficha de datos del producto en formato PDF.

Abrir PDF

Aquí encontrará más información sobre los valores de corte las fresas.
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
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual