Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

 
 

Speed Lap Końcówki do docierania

V 76866

Opis produktu

  • Różne kształty
  • Twardy nośnik pasty diamentowej do docierania

Wybór produktów

Informacje o produkcie

Rekomendacje produktu

Wybór produktów

Kształt
h
d
a
szt./op. pce.
Nr Cena / sztuka Ilość
kwadratowe 2,5 1,6 4 25 V 76866/V1/4 21,10 €
kwadratowe 3 1,6 5 25 V 76866/V1/5 21,80 €
kwadratowe 3,5 2 6 25 V 76866/V1/6 23,20 €
kwadratowe 4 2 8 25 V 76866/V1/8 26,90 €
okrągłe 2,5 1,6 4 25 V 76866/R1/4 21,60 €
okrągłe 3 1,6 5 25 V 76866/R1/5 21,10 €
okrągłe 3,5 2 6 25 V 76866/R1/6 22,80 €
okrągłe 4 2 8 25 V 76866/R1/8 25,90 €
trójkątne 3 1,6 6 25 V 76866/D1/6 22,60 €
trójkątne 4 2 8 25 V 76866/D1/8 26,30 €

Informacje o produkcie

Porady techniczne

E The Meusburger Speed Lap System

The speed lap system comprises of pads and bars for applying diamond  compounds in order to obtain high surface quality while saving time.

  • New composite material
  • Prevents the washing out of soft constituents and the formation of built-up edges
  • Higher material removal rate (compared to other lapping techniques)
  • Less sensitive to pressure
  • Enables consistent, scratch-free lapping
  • Sturdy lapping bars

Technical information

  • Preparing the lapping pads:
    Before using the lapping pads for the first time, use a fine abrasive paper or diamond foil to hone them.
  • Preparing the lapping bars:
    Adjust the lapping bars to the shape of the surface on which you are going to use them; this can be done with sanding discs, abrasive paper or files. You can use a collet to hold circular lapping bars.
  • Grit:
    The optimum grit size is 6 μm but you can also use a coarser grain structure. If required, you can lap to 3 μm.
  • Lubrication:
    You can use VLM 5 Cutting fluid or VLM 20 Polishing oil for thinning the diamond compound.
  • Pressure:
    For 60–70% of this work step, apply light pressure; for the rest of the time, that is: for finishing, do not apply any pressure.
  • Hand-filing machine:
    Speed: 4.000-7.000 min-1
    Stroke length: 0.5-1.0 mm
Porady techniczne
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja