Yhteydenotto

Palvelemme sinua henkilökohtaisesti maanantaista perjantaihin 8.00–17.00. Tästä linkistä löydät alueesi yhteyshenkilöt.

Keskus Wolfurt
+43 5574 6706-0

Yhteyshenkilösi

Ostoskori {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Tuote   Vaihda ostoskoria

Huomautus

Kuva Tuote Kpl Yksikköhinta Kokonaishinta Kokonaishinta sis. alennuksen
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Kirjaudu sisään nähdäksesi hinnat ja jatkaaksesi tilaamista.

 
 

Speed Lap läppäyskivi

V 76866

Tuotekuvaus

  • Erilaisia muotoja
  • Kova timanttitahnapidike läppäämiseen

Tuotevalinta

Tuotetietoa

Suositeltavat tuotteet

Tuotevalinta

Muoto
h
d
a
kpl / pakkauskoko pce.
Nro Hinta/kappale Määrä
neliö 2,5 1,6 4 25 V 76866/V1/4 21,10 €
neliö 3 1,6 5 25 V 76866/V1/5 21,80 €
neliö 3,5 2 6 25 V 76866/V1/6 23,20 €
neliö 4 2 8 25 V 76866/V1/8 26,90 €
pyöreä 2,5 1,6 4 25 V 76866/R1/4 21,60 €
pyöreä 3 1,6 5 25 V 76866/R1/5 21,10 €
pyöreä 3,5 2 6 25 V 76866/R1/6 22,80 €
pyöreä 4 2 8 25 V 76866/R1/8 25,90 €
kolmio 3 1,6 6 25 V 76866/D1/6 22,60 €
kolmio 4 2 8 25 V 76866/D1/8 26,30 €

Tuotetietoa

Tekniikkavinkit

E The Meusburger Speed Lap System

The speed lap system comprises of pads and bars for applying diamond  compounds in order to obtain high surface quality while saving time.

  • New composite material
  • Prevents the washing out of soft constituents and the formation of built-up edges
  • Higher material removal rate (compared to other lapping techniques)
  • Less sensitive to pressure
  • Enables consistent, scratch-free lapping
  • Sturdy lapping bars

Technical information

  • Preparing the lapping pads:
    Before using the lapping pads for the first time, use a fine abrasive paper or diamond foil to hone them.
  • Preparing the lapping bars:
    Adjust the lapping bars to the shape of the surface on which you are going to use them; this can be done with sanding discs, abrasive paper or files. You can use a collet to hold circular lapping bars.
  • Grit:
    The optimum grit size is 6 μm but you can also use a coarser grain structure. If required, you can lap to 3 μm.
  • Lubrication:
    You can use VLM 5 Cutting fluid or VLM 20 Polishing oil for thinning the diamond compound.
  • Pressure:
    For 60–70% of this work step, apply light pressure; for the rest of the time, that is: for finishing, do not apply any pressure.
  • Hand-filing machine:
    Speed: 4.000-7.000 min-1
    Stroke length: 0.5-1.0 mm
Tekniikkavinkit

Lataukset

Tästä voit ladata tuoteselosteen pdf:nä.

Avaa PDF

Suositeltavat tuotteet

alkaen 193,00 €

alkaen 27,00 €

alkaen 66,00 €

alkaen 405,00 €
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
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version