Контакт

От понеделник до петък от 8:00 до 17:00 часа ние сме на Ваше разположение. На тази линк ще намерите лицата за контакт за вашия регион.

Централата Волфурт
+43 5574 6706-0

Вашето лице за контакти

Кошница {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Артикула   Смяна на кошницата

Забележка

Снимка Артикула Брой Единична цена Обща цена Обща цена с намалението
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Влезте в регистрацията си, за да видите актуалните цени и да задвижите поръчката.

 
 

Speed Lap търкащи накрайници

V 76866

Описание на продукта

  • Различни форми
  • Твърди подложки за нанасяне на диамантена паста за лапинговане

Избор на продукт

Информация за продукта

Препоръчани продукти

Избор на продукт

Форма
h
d
a
бр./ОПЕ pce.
Номер Цена / бройка Количество
Четириъгълен 2,5 1,6 4 25 V 76866/V1/4 21,10 €
Четириъгълен 3 1,6 5 25 V 76866/V1/5 21,80 €
Четириъгълен 3,5 2 6 25 V 76866/V1/6 23,20 €
Четириъгълен 4 2 8 25 V 76866/V1/8 26,90 €
Кръгъл 2,5 1,6 4 25 V 76866/R1/4 21,60 €
Кръгъл 3 1,6 5 25 V 76866/R1/5 21,10 €
Кръгъл 3,5 2 6 25 V 76866/R1/6 22,80 €
Кръгъл 4 2 8 25 V 76866/R1/8 25,90 €
Триъгълен 3 1,6 6 25 V 76866/D1/6 22,60 €
Триъгълен 4 2 8 25 V 76866/D1/8 26,30 €

Информация за продукта

Технически съвети:

E The Meusburger Speed Lap System

The speed lap system comprises of pads and bars for applying diamond  compounds in order to obtain high surface quality while saving time.

  • New composite material
  • Prevents the washing out of soft constituents and the formation of built-up edges
  • Higher material removal rate (compared to other lapping techniques)
  • Less sensitive to pressure
  • Enables consistent, scratch-free lapping
  • Sturdy lapping bars

Technical information

  • Preparing the lapping pads:
    Before using the lapping pads for the first time, use a fine abrasive paper or diamond foil to hone them.
  • Preparing the lapping bars:
    Adjust the lapping bars to the shape of the surface on which you are going to use them; this can be done with sanding discs, abrasive paper or files. You can use a collet to hold circular lapping bars.
  • Grit:
    The optimum grit size is 6 μm but you can also use a coarser grain structure. If required, you can lap to 3 μm.
  • Lubrication:
    You can use VLM 5 Cutting fluid or VLM 20 Polishing oil for thinning the diamond compound.
  • Pressure:
    For 60–70% of this work step, apply light pressure; for the rest of the time, that is: for finishing, do not apply any pressure.
  • Hand-filing machine:
    Speed: 4.000-7.000 min-1
    Stroke length: 0.5-1.0 mm
Технически съвети
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
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version