Контакты

Мы готовы пообщаться с вами с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00. Используйте эту ссылку для того, чтобы найти контактных лиц в вашем регионе.

Штаб-квартира в Вольфурте
+43 5574 6706-0

Cервис и поддержка

Горячеканальной системы
+49 6204 6069-0

Системы управления
+49 6293 9203-0

Ваши контакты

Корзина покупок {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} изделий   Изменения корзины

Комментарий

Рисунок изделий Шт Единая цена Общая стоимость Общая стоимость вкл. скидку
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Пожалуйста, войдите в систему, чтобы продолжить процесс оформления заказа.

Снижение напряженности

В нашем выбранном ассортименте вы сможете найти нужный материал практически для любого применения.

1.2085 Tool steel

Designation

DIN:X 33 CrS 16
AFNOR:
Z 35 CD 17.S
UNI:-
AISI:
≈ 422 + S

Chemical composition:

C0.33
Si0.30
Mn0.80
Cr16.00
S0.06
Ni0.30

Strength:

280 - 325 HB
(≈ 950 - 1100 N/mm²)

Thermal conductivity at 100 °C:

18 W/m K


Character:

corrosion resistant, pre-toughened tool steel with good machinability due to Sulphur additive

Application:

plates for corrosion resistant mould bases and die sets;
moulds for corrosive plastics; the expense for protection and care of mould tools is reduced thanks to increased corrosion resistance; not suitable for mould inserts


Treatment by

unusual:
Polishing, etching, EDM, nitriding, hard chroming


Heat treatment:

Usually no heat treatment is required

Soft annealing:
850 to 880 °C for about 2 to 5 hours
slow controlled cooling, further cooling in air, annealing hardness max. 240 HB

Hardening:
1000 to 1030 °C
keeping curing temperature for 30 minutes
quenching in oil is preferable
obtainable hardness: 48 HRC

Tempering:
slow heating to tempering temperature immediately after hardening;
minimum time in furnace: 2 hour per 20 mm part thickness;
tempering twice is recommended

Annealing graph:

To the mould making overview To the die making overview

Available in the web shop as:
Data sheet 1.2085

Открыть PDF

Material grades brochure

Material grades brochure

Material grades poster

Material grades poster
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
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version