Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

smartFILL screwed EH 4100

smartFILL screwed
EH 4100

Product description

SMARTFILL HOT RUNNER NOZZLE, SCREW-IN TYPE - EASY INSTALLATION

The smartFILL hot runner nozzle, screw-in type is screwed into the hot runner and together they form one unit. This allows easy installation without height adjustment in the injection mould. The ratio of the distance between nozzles to the nozzle length must be taken into account.

LESS TEMPERATURE LOSS, MORE APPLICATIONS

The melt channel geometry and innovative heating technology enable you to process almost all types of plastic. Even engineering plastics with extremely high processing temperatures can be processed with the new smartFILL.

VARIABLE GATE ASSEMBLIES

The different gate types offer the suitable selection for the respective requirements of the injection moulded part and the mould design. The position of the gate vestige remains constant so that it is easy to switch between types.

COST SAVINGS IN MOULD PROCUREMENT

With the smartFILL series, screw-in type you can define a stepless nozzle length and adapt it exactly to your space requirements.

HOT RUNNER NOZZLE / SPACER SCREWING SET

The hot runner manifold is screwed to the cavity plate with the spacer screwing set. The hot runner nozzle is screwed into the manifold and together they form a unit. This results in the following advantages:

  • Quick and easy installation of the hot runner system
  • No height adjustment necessary
  • Plastic-tight seal between hot runner nozzle and manifold

To the FH-hot runner mould

Informacje o produktach

Download

W sekcji „Media i pliki do pobrania” znajdą Państwo przegląd wszystkich dokumentów dotyczących produktów.
Aby pobrać dane techniczne, takie jak instrukcje obsługi, użytkowania itp. należy się zalogować.
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja