Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.
Die Heißkanaldüse smartFILL geschraubt wird im Heißkanal verschraubt und bildet mit diesem eine Einheit. Hierdurch ist ein einfacher Einbau ohne Höhenabstimmung im Spritzgießwerkzeug möglich. Das Verhältnis von Düsenabstand zu Düsenlänge muss beachtet werden.
REDUZIERTER TEMPERATURVERLUST, MEHR ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
Die Schmelzekanalgeometrie und innovative Beheizungstechnik ermöglichen Ihnen die Verarbeitung fast aller Kunststofftypen. Selbst technische Kunststoffe mit extrem hoher Verarbeitungstemperatur lassen sich mit der neuen smartFILL verarbeiten.
VARIABLE ANSCHNITTBAUGRUPPEN
Die unterschiedlichen Anschnittausführungen bieten die passende Auswahl zu den jeweiligen Anfoderungen des Spritzgussteils und des Werkzeugkonzeptes. Die Lage des Abrisspunktes bleibt dabei konstant, sodass bei Bedarf problemlos zwischen den Ausführungen gewechselt werden kann.
KOSTENEINSPARUNG BEI DER WERKZEUGBESCHAFFUNG
Bei der Baureihe smartFILL geschraubt können Sie die Düsenlänge stufenlos festlegen und exakt an Ihren Platzbedarf anpassen.
HEISSKANALDÜSE / DISTANZVERSCHRAUBUNGSSAT
Der Heißkanalverteiler wird mit dem Distanzverschraubungssatz mit der Formplatte verschraubt. Die Heißkanaldüse ist in den Heißkanalverteiler eingeschraubt und bildet mit diesem eine Einheit. Dadurch ergeben sich folgende Nutzen:
Schneller und einfacher Einbau des Heißkanalsystems
Keine Höhenabstimmung notwendig
Kunststoffdichte Abdichtung zwischen Heißkanaldüse und -verteiler
Im Bereich „Media & Downloads“ finden Sie eine Übersicht mit allen produktspezifischen Dokumenten. Für technische Daten, wie z. B. Betriebsanleitungen und Servicehandbücher, bitten wir Sie, sich anzumelden.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen