Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
W czwartej części naszej serii „Wszystko na temat sprężyn gazowych” podsumowaliśmy dla Państwa wszystkie informacje dotyczące montażu i konserwacji sprężyn gazowych. Znaleźć tu można również cenne wskazówki dotyczące ich właściwego przechowywania.
Jeśli to możliwe, zawsze należy przymocować sprężynę gazową do narzędzia.
Należy zastosować odpowiednie zabezpieczenie śrub - Meusburger VBA 2M43
Zawsze należy przestrzegać prawidłowych momentów dokręcania, zgodnie z zaleceniami.
Po każdej czynności przy narzędziu należy skontrolować stan sprężyny gazowej i mocowania.
Do kontroli siły cylindra nie wolno stosować imadła.
Zabronione jest ustawianie sprężyny gazowej pod kątem innym niż kąt prosty. Należy unikać sił poprzecznych gdy tłoczysko jest zaciśnięte. Należy dokonać próby poprzez wywieranie nacisku na całą powierzchnię czołową tłoczyska i w miarę możliwości wyrównać obciążenie narzędzia.
Otwór gwintowany na tłoczysku może być wykorzystany tylko do transportu sprężyny gazowej. Zabronione jest mocowanie sprężyny gazowej za pomocą otworu gwintowanego na głowicy tłoczyska.
Nie wolno wykonywać żadnej obróbki mechanicznej cylindra oraz tłoczyska.
Każdy niekontrolowany skok powrotny tłoczyska jest zabroniony. Niekontrolowany skok powrotny może spowodować uszkodzenie lub mechaniczne oddziaływanie na cylinder lub jego mocowanie.
Do napełniania sprężyny gazowej nie stosować innych gazów niż azot N2.
Chronić powierzchnię sprężyny gazowej przed szczególnie korodującymi substancjami stałymi i płynami (węglany sodu i chlorki). Jeśli takie substancje są używane do czyszczenia narzędzi, wszystkie pozostałości muszą być usunięte ze sprężyn gazowych.
Zaleca się zapewnienie rezerwy skoku wynoszącej 10% nominalnej długości skoku lub 5 milimetrów dla skoku dłuższego niż 50 milimetrów.
Nie używać sprężyny gazowej w temperaturach powyżej 80°C/176°F.
Nie należy używać sprężyny gazowej przy prędkościach powyżej 0,8 ÷ 1,8 m/s.
Nie przekraczać podanego na sprężynie gazowej dopuszczalnego ciśnienia maksymalnego.
Podczas napełniania przekręcić cylinder i przekierować strumień gazu w kierunku przeciwnym do osoby wykonującej pracę.
W przypadku wystąpienia uszkodzeń, sprężyna gazowa musi być pozbawiona ciśnienia w stanie zainstalowanym. Można to zrobić za pomocą następujących sposobów: otworzyć zawór lub przewiercić rurę cylindra do momentu wypływu gazu.
Metody montażu
Montaż w otworach nieprzelotowych
Skontrolować, czy powierzchnia przylegania NIE jest przerwana. Po każdej czynności przy narzędziu skontrolować stan sprężyny gazowej i jej mocowanie.
Mocowanie górne
Mocowanie za pomocą kołnierza mocującego
Mocowanie dolne
Mocowanie bazujące
Mocowanie od spodu
Stosować śruby o odpowiedniej długości, aby wykorzystać pełną głębokość gwintu cylindra.
Konserwacja
W przypadku przekroczenia wartości granicznych obciążenia określonych przez VDI 3003 (patrz tabela), wymagane jest przeprowadzenie konserwacji. Może ona zostać przeprowadzona przez firmę Special Springs lub samodzielnie, na miejscu, po zamówieniu odpowiedniego zestawu, który jest dostarczany wraz z instrukcją obsługi. Kod zestawu konserwacyjnego (Man. Code) jest wskazany na sprężynach gazowych.
Przyrząd do regulacji ciśnienia gazu w sprężynie
Do całkowitego opróżnienia sprężyny gazowej
Adapter do napełniania sprężyn gazem
Do ponownego napełniania sprężyny gazowej
Wskazówki dotyczące prawidłowego przechowywania sprężyn gazowych
Składowanie powinno odbywać się w pozycji pionowej lub poziomej.
Należy unikać przechowywania z tłokiem skierowanym do dołu.
Przechowywanie w ciemnym miejscu nie jest konieczne, zaleca się jednak unikanie bezpośredniego światła słonecznego.
Sprężyna gazowa może być przechowywana przez okres 1 do 2 lat.
Temperatura otoczenia powinna wynosić od 0° do 35° C.
Najkorzystniejsze warunki przechowywania stwarzają pomieszczenia zamknięte, z lekką wentylacją, wolne od wilgoci, a zwłaszcza kurzu. Ze sprężynami gazowymi należy obchodzić się ostrożnie, unikając wgnieceń i zadrapań, szczególnie na tłoczyskach.
Unikać kontaktu z substancjami chemicznymi o działaniu korozyjnym lub emisji ich oparów.
Nie jest konieczne smarowanie tłoczyska. Nasze sprężyny gazowe są smarowane przed wysyłką.
Należy unikać czyszczenia tłoczyska, aby nie usunąć środka smarującego i tym samym nie spowodować korozji.
Przetestuj naszą nową wersję zakładki "Moje konto"
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.