Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
Średnio wytrzymały, nieutleniający się, jednoskładnikowy środek uszczelniający i zabezpieczający metalowe złącza śrubowe, przeznaczone do demontażu ręcznego. Nie zawiera rozpuszczalników, utwardza i uszczelnia łączenia śrub, zabezpieczając je przed samoistnym luzowaniem oraz korozją.
Zalety
Gwint do M36, szczelina klejenia do 0,25 mm
Możliwość demontażu ręcznego
Odporny na wibracje i uderzenia
Do zastosowania także przy pasywnych materiałach
Nie wymaga oznaczeń dotyczących zasad bezpieczeństwa
Przetestuj naszą nową wersję zakładki "Moje konto"
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.
Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Nieograniczony dostęp do danych dotyczących zamówień
Śledzenie przesyłek dla wszystkich dostaw częściowych
Wyszukiwanie i filtrowanie zestawienia zamówień
Łatwa obsługa reklamacji i zwrotów
Aktualna wersja
Dane o zamówieniach widoczne maksymalnie 90 dni
Śledzenie przesyłek dla poszczególnych dostaw częściowych