System sprężyn naciskowych
- Możliwość wymiany sprężyny z zachowaniem wymiarowym, po zmianach obciążeń lub założeń projektu
- Minimalne różnice sił w narzędziu dzięki lepszej tolerancji długości, w porównaniu z DIN ISO 10243
- Specjalna powłoka, zróżnicowana kolorystycznie w zależności od klasy obciążenia, zapewnia wysoką odporność na korozję i wytrzymałość mechaniczną
- Dostępne we wszystkich popularnych rozmiarach i klasach obciążenia, zgodnie z DIN ISO 10243
Oznaczenia kolorystyczne
![](/PL/PL/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1541_INT.png)
Jasny zielony
do bardzo
małych
obciążeń
![](/PL/PL/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1536_INT.png)
Zielony
do
malych
obciażeń
![](/PL/PL/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1537_INT.png)
Niebieski
do
średnich
obciążeń
![](/PL/PL/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1538_INT.png)
Czerwony
do
wysokich
obciążeń
![](/PL/PL/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1539_INT.png)
Żółty
do bardzo
wysokich
obciążeń
![](/PL/PL/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1546_INT.png)
Srebrny
do ekstremalnie
wysokich
obciążeń
Pomoc w wyborze sprężyn naciskowych
Sprężyny talerzowe
Sprężyny talerzowe są stosowane przy bardzo dużej sile nacisku sprężyny, małym skoku i niewielkiej wysokości zabudowy. Są one produkowane zgodnie z normą DIN EN 16983. Ponieważ siły tarcia powodują zwiększenie temperatury, przystosowane są do pracy <100 skoków na minutę.
Sprężyny naciskowe elastomerowe
Sprężyny ściskane elastomerowe to sprężyny wykonane z tworzywa sztucznego, które po ściśnięciu odkształcają się na zewnątrz. W przeciwieństwie do systemowych sprężyn naciskowych, są one stosowane przy dużej sile nacisku sprężyny i dużych skokach.
Wyposażenie dodatkowe
Idealnie dopasowane akcesoria do bezproblemowego montażu systemowych i elastomerowych sprężyn naciskowych.
Produkt | Oznaczenie | System sprężyn naciskowych | System sprężyn elastomerowych |
---|---|---|---|
Śruba pasowana, wydłużona pod klucz imbusowy | ![]() E 1240 | tak | tak |
Korek zamykający | ![]() E 1548.. | tak | – |
Osłona sprężyny | ![]() E 1549 | tak | – |
Zespół prowadzący z elementem uderzeniowym | ![]() E 1561 | tak | tak |
Trzpień prowadzący do sprężyny | ![]() E 1562 | tak | tak |
Podkładki talerzowe do sprężyn elastomerowych | ![]() E 1564 | – | tak |
Zespół utrzymujący właściwe naprężenie sprężyny Sprężyny elastomerowe | ![]() E 1565 | – | tak |
Zespół utrzymujący właściwe naprężenie sprężyny | ![]() E 1566 | tak | – |
Jednostka dystansowa | ![]() E 1568 | tak | – |