Kontakt

Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.

Zentrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Ihre Ansprechpartner

Warenkorb {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikel   Warenkorb wechseln

Bemerkung

Bild Artikel Stk Einzelpreis Gesamtpreis Gesamtpreis inkl. Rabatt
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Melden Sie sich bitte an, um Ihre Preise zu sehen und die Bestellung fortzusetzen.

Vollumfängliches Federnsortiment für den Stanzwerkzeugbau

Wir bieten für jede Anforderung die passende Feder, für den Einsatz bei sehr geringer bis zu extrem hoher Belastung. Ebenso finden Sie perfekt abgestimmtes Zubehör für den reibungslosen Einbau von System- und Elastomerdruckfedern. Das gesamte Sortiment ist ab Lager erhältlich.

Systemdruckfedern

  • Maßliche Austauschbarkeit bei nachträglich geänderten Belastungen oder Anforderungen
  • Minimierte Kraftunterschiede im Werkzeug dank verbesserter Längentoleranz gegenüber der DIN ISO 10243
  • Farbliche Unterscheidung der Belastungsklassen mit Sonderbeschichtung sorgt für hohe Korrosionsbeständigkeit und mechanische Festigkeit
  • In allen gängigen Größen und Belastungsklassen nach DIN ISO 10243 erhältlich

Zu den Systemdruckfedern

Farbkennzeichnung

Hellgrün

Für sehr
geringe
Belastung

Grün

Für
geringe
Belastung

Blau

Für
mittlere
Belastung

Rot

Für
hohe
Belastung

Gelb

Für sehr
hohe
Belastung

Silber

Für extrem
hohe
Belastung

Auswahlhilfe für Systemdruckfedern

In unserem Webshop finden Sie den Assistenten zur Auswahl von Systemdruckfedern. Mit nur wenigen Klicks können Sie einfach und zeitsparend die für Ihre Anforderungen passende Systemdruckfeder auswählen.

Gleich ausprobieren

Tellerfedern

Tellerfedern werden für sehr große Federkräfte bei kleinem Hub und geringer Einbauhöhe eingesetzt. Sie sind nach DIN EN 16983 hergestellt und für Hubzahlen <100 Hübe/min geeignet, da durch die Reibungskräfte die Erwärmung ansteigt.

  • Hohe Kraftaufnahme bei sehr kurzer Einbaulänge
  • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten zur Veränderung von Federweg und Federkraft
  • Erhältlich in verschiedenen Durchmessern von 8 bis 50 mm

Zu den Tellerfedern

Elastomerdruckfedern

Elastomerdruckfedern sind Federn aus Kunststoff, die sich beim Einfedern nach außen verformen. Im Gegensatz zu Systemdruckfedern werden sie bei hoher Federkraft und hohem Hub eingesetzt.

  • 2 verschiedene Härtegrade – 70 Shore A und 90 Shore A
  • Schwingungsdämpfend
  • Einsetzbar bis 80°C

Zu den Elastomerdruckfedern

Zubehör

Perfekt abgestimmtes Zubehör für den reibungslosen Einbau von System- und Elastomerdruckfedern.

Bauform

Bezeichnung

passend für Systemdruckfeder

passend für Elastomerfeder

Schulterpassschraube
E 1240

ja

ja

Verschlussschraube
E 1548..

ja

-

Federndeckel
E 1549

ja

-

Führungseinheit mit
Anschlag

E 1561

ja

ja

Führungsbolzen für Federn
E 1562

ja

ja

Federteller für Elastomerfedern
E 1564

-

ja

Federvorspanneinheit
Elastomerfedern

E 1565

-

ja

Federvorspanneinheit
E 1566

ja

-

Distanzeinheit
E 1568

ja

-


zum Zubehör für Federn

Diese Themen und Produkte könnten Sie ebenfalls interessieren

Anmelden

Sind Sie bereits Kunde?

Wenn Sie schon Zugangsdaten für das Meusburger Portal haben, loggen Sie sich bitte hier ein:

Passwort vergessen?

Das neu generierte Passwort ist schon unterwegs und sollte in Kürze in Ihrem Posteingang ankommen. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag.
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version