Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

Narzędzia do obróbki powierzchni

Doskonałe wykończenie powierzchni można osiągnąć na wiele sposobów. Niezależnie od tego, czy mają być obrobione powierzchnie po drążeniu, czy też wymagane jest wypolerowanie na wysoki połysk, potrzebne są odpowiednie narzędzia. Poniżej znajdą Państwo kilka praktycznych wskazówek i porad technicznych, które ułatwią wybór narzędzia, umożliwiającego uzyskanie pożądanego efektu obróbki.

Artykuły warsztatowe

  • More
    Wybranie w formie kieszeni:
    Usuwanie struktury po drążeniu

    Poniżej prezentujemy prosty sposób na obróbkę powierzchni po drązeniu.

    Więcej informacji

    Close
  • More
    Pogłębienie:
    Polerowanie na wysoki połysk

    Aby uzyskać nieskazitelną powierzchnię, konieczne jest dokładne wykończenie. Zaprezentujemy Państwu jak osiągnąć najlepszy efekt.

    Więcej informacji

    Close
  • More
    Promień zewnętrzny:
    Polerowanie

    Również taki promień może być optymalnie obrobiony za pomocą naszych akcesoriów.

    Więcej informacji

    Close




Wybranie w formie kieszeni - usunięcie struktury po drążeniu

Istnieje kilka możliwości obróbki powierzchni po drążeniu w tego typu wybraniu. Poniżej przedstawimy Państwu jak tego dokonać w nieskomplikowany sposób.

Boczne powierzchnie wybrań

Boczne powierzchnie kieszeni można łatwo obrabiać pilnikiem z włókna ceramicznego w połączeniu z jednostką ultradźwiękową GESU 1200 o mocy do 45 W.

Pilniki z włókien ceramicznych GESU 1200 Jednostka ultradźwiękowa 45W

Powierzchnia dna

Nasz system Easy Lap oraz klasyczne kamienie polerskie są odpowiednie do obróbki powierzchni po drążeniu w tego typu wybraniach wklęsłych. Doskonałe rezultaty, przy jednocześnie nieskomplikowanej obsłudze, uzyskać można dzięki zastosowaniu naszej pilnikarki pneumatycznej premium.

Aby zagwarantować optymalną wydajność kamieni Easy Lap, należy użyć fluidu szlifierskiego.

Narzędzia Easy Lap Pilnikarka pneumatyczna, Premium Kamienie polerskie

VLM 5 Fluid szlifierski na bazie oleju



Pogłębienia - polerowanie na wysoki połysk

Polerowanie na wysoki połysk jest najwyższą klasą polerowania. Wszystkie powierzchnie muszą być nieskazitelnie wykończone. Również tutaj istnieją różne sposoby na osiągnięcie optymalnego efektu.

Wymagania dotyczące polerowania mogą być bardzo różne - od zaledwie błyszczących powierzchni, na których dopuszczalne są mikrorysy, po całkowicie wolne od zarysowań powierzchnie, o idealnym połysku.

Krok 1 - przygotowanie
Przed właściwym polerowaniem można przygotować powierzchnię za pomocą filcu do polerowania z włókna mosiężnego V 76709. Upraszcza to i skraca kolejne etapy obróbki.

Filce do polerowania z włókna mosiężnego


Krok 2 – polerowanie

Kolejnym krokiem jest użycie klasycznego filcu polerskiego z pastą diamentową oraz oleju polerskiego lub rozcieńczalnika do rozrzedzenia pasty diamentowej. Odpowiednio do stopnia czystości powierzchni, należy zacząć od ziarnistości 25 μm lub 17 μm. W ten sposób powoli schodzimy do 3 μm.

Filce polerskie Pasty diamentowe

VLM 20 Rozrzedzony olej polerski VLM 25 Rozcieńczalnik do pasty diamentowej, ziarno naturalne


Krok 3 - prace wykończeniowe

Na koniec powierzchnia jest ponownie polerowana ręcznie przy użyciu pasty diamentowej 3 μm lub fluidu diamentowego. Zaleca się także użycie ściereczki do czyszczenia premium.

Pasty diamentowe Fluid diamentowy V 76980 Ściereczka do czyszczenia, Premium

Wskazówka

Nasze filce polerskie najlepiej sprawdzają się w połączeniu z jednostką sterującą GESM 1000 i odpowiednio dobranym mikrosilnikiem.

GESM 1000 Jednostka sterująca do mikrosilnika linia-M Uchwyt do mikrosilnika



Promień zewnętrzny - polerowanie

Nie wszystkie promienie mogą być obrabiane w ten sam sposób. Aby zapewnić Państwu optymalne doradztwo techniczne, oferujemy również szeroki asortyment akcesoriów do tego rodzaju obróbki.

Oferujemy duży asortyment ściernic polerskich, które wykorzystywane są często do polerowania precyzyjnego. Ponadto zastosowanie znajdują także inne materiały ścierne, jak np. ściernice listkowe.

Ściernice polerskie Materiały ścierne Ściernice listkowe


Jeśli promień ma określoną wartość Rz, jak to często bywa w branży narzędzi wykrawających, jest on zwykle obrabiany papierem ściernym z węglika krzemu.

V 74828 Taśma szlifierska, drobnoziarnista, węglik krzemu V 74848 Papier ścierny, węglik krzemu


Do perfekcyjnej obróbki z właściwą prędkością obrotową ściernic polerskich i listkowych, polecamy naszą jednostkę sterującą GESM 1000 oraz pasujący do niej mikrosilnik.

GESM 1000 Jednostka sterująca do mikrosilnika linia-M Uchwyt do mikrosilnika




Zachęcamy do zapoznania się z ofertą produktów do obróbki powierzchni

Ściernice polerskie gumowe

Ściernice trzpieniowe ze spoiwem gumowym są idealne do polerowania i precyzyjnego szlifowania stali, rdzy, stali kwasoodpornej, materiałów odpornych na wysokie temperatury i metali kolorowych.

Specjalny charakter tych ściernic umożliwia ich stosowanie również w połączeniu ze środkami smarującymi. W przypadku innych ściernic polerskich, pory materiału uległyby zamknięciu, przez co stałyby się one bezużyteczne.

Ściernice gumowe mogą być używane do polerowania matowego, jak również do uzyskiwania różnych efektów wizualnych. Dzięki elastycznej strukturze ziarna, można uzyskać bardzo delikatny efekt wypolerowania.

Zakres zastosowania: rowki, otwory, powierzchnie wklęsłe i wypukłe

V 72522

Ściernice polerskie, średnie wiązanie gumowe, trzpień Ø 3

Przejdź do produktu

V 72523

Ściernice polerskie, twarde wiązanie gumowe, trzpień Ø 3

Przejdź do produktu

V 72532

Ściernice polerskie, wiązanie średnie gumowe, trzpień Ø 6

Przejdź do produktu

Kamienie polerskie

Do każdej powierzchni i materiału, który musi być wypolerowany, można dobrać odpowiedni kamień polerski.

W naszym asortymencie znajdą Państwo wybrane kamienie polerskie, które polecamy szczególnie do obróbki powierzchni po drążeniu..

To the range

Odpowiednie kamienie polerskie do różnych materiałów

W zależności od materiału i zastosowania, do uzyskania optymalnego rezultatu potrzebne są różne kamienie polerskie.

Stal narzędziowa

To the range

Aluminium

To the range

Metale nieżelazne

To the range

Stal szlachetna

To the range

Są one często stosowane w połączeniu z naszymi uchwytami do kamieni polerskich i pilnikami pneumatycznymi.

Easy Lap

Koncepcja systemu Easy Lap bazuje na prostokątnym kamieniu polerskim, o odpowiednio małej powierzchni podstawy oraz na drążku dociskowym. Dzięki przegubowemu połączeniu tych elementów w kierunku zgodnym z rytmem pracy, kamień polerski leży płasko na powierzchni obrabianego przedmiotu. Stosunkowo mała powierzchnia podstawy w połączeniu z drążkiem dociskowym umożliwia osiągnięcie odpowiedniego nacisku, przy którym wydajność usuwania materiału jest optymalna.

Przejdź do produktu

Filce polerskie

Nasze filce polerskie są dostępne w różnych wersjach i kształtach:

  • Miękkie, średnio miękkie i twarde
  • Z mosiężnymi włóknami dla lepszego efektu usuwania materiału
  • Z trzonkiem, w formie kostki lub krążka na rzep

To the range

Jednostka sterująca do mikrosilnika linia-M

Dla optymalnego wykorzystania filców polerskich i uzyskania właściwych prędkości obrotowych, zalecamy zastosowanie jednostki sterującej GESM 1000. Duży wybór różnego typu uchwytów umożliwia obróbkę najróżniejszych powierzchni.

Przejdź do produktu

Obróbka końcowa

Pasty diamentowe produkowane są w szerokiej gamie jakościowej. Zakres ten rozciąga się od najprostszych diamentów przemysłowych, które są grubo przesiewane i produkowane w bardzo niskiej koncentracji, do wysokiej jakości diamentów, w wysokiej koncentracji.

To the range

Usuwanie zanieczyszczeń

Do czyszczenia delikatnych powierzchni zalecamy stosowanie ściereczek bezpyłowych.

Przejdź do produktu

Szczotki polerskie

W zależności od pożądanego efektu, materiału i obszaru zastosowania, warto zastosować odpowiednią szczotkę polerską.

Asortyment szczotek polerskich

Szczotki z włosia chungking- czarna/biała
  • stabilne i mocne włosie
  • odpowiednia chłonność dla past
Szczotki z koziego włosia
  • elastyczne i miękkie włosie
  • do prac wykończeniowych
Szczotki nylonowe
  • szczególnie przydatne dla przemysłu spożywczego
  • do prac wykończeniowych
Szczotki z drutu mosiężnego
  • pozostawiają delikatny ślad szlifowania
  • możliwość wystąpienia przebarwień na obrabianej powierzchni
  • do usuwania rdzy lub zgorzeliny
Szczotki z drutu stalowego
  • giętkie i sprężyste
  • pozostawiają wyraźny ślad szlifowania
  • do usuwania zgorzelin i zadziorów
Szczotki z drutu stalowego INOX
  • drut ze stali nierdzewnej
  • giętkie i sprężyste
  • pozostawiają wyraźny ślad szlifowania
  • do usuwania zgorzelin i zadziorów

Speed Lap

PROGRAM SPEED LAP FIRMY MEUSBURGER

Program Speed Lap bazuje na nośniku pasty diamentowej umożliwiającym uzyskanie wysokiej jakości powierzchni w jak najkrótszym czasie.

  • Nowy materiał kompozytowy
  • Zapobiega powstawaniu zacieków i narastaniu krawędzi
  • W porównaniu z innymi procesami uzyskuje się większą skuteczność usuwania materiału
  • Mniejsza wrażliwość na intensywność nacisku
  • Możliwa równomierna praca bez zarysowań
  • Stabilne pręty do docierania

Asortyment Speed LAP

Informacje techniczne

PRZYGOTOWANIE KOŃCÓWEK DO DOCIERANIA

Przed pierwszym użyciem końcówek docierających należy je przeszlifować papierem ściernym o wysokiej gramaturze lub folią diamentową.

PRZYGOTOWANIE PRĘTU DO DOCIERANIA

Dopasować pręt do geometrii obrabianej powierzchni - można to zrobić za pomocą tarcz szlifierskich, papieru ściernego lub pilników; okrągłe pręty docierające można w tym celu zamocować w zacisku.

ZIARNISTOŚĆ

Optymalna ziarnistość wynosi 6 μm, ale możliwe jest również stosowanie większych ziarnistości. W razie potrzeby można zejść do 3 µm.

SMAROWANIE

Pastę diamentową należy rozcieńczyć niewielką ilością fluidu szlifierskiego VLM 5 lub oleju VLM 20.

NACISK

Przez 60-70% czasu pracy należy stosować lekki nacisk, resztę czasu przeznaczyć na wykończenie, tzn. pracować bez nacisku.

URZĄDZENIE DO PRACY Z PILNIKIEM RĘCZNYM

Prędkość posuwu: 4.000-7.000 min-1
Długość posuwu: 0.5-1.0 mm

Pilnikarka pneumatyczna

Dalsze wskazówki i produkty, które mogą Państwa zainteresować
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja