Zalety stosowania suwaków standardowych
- Redukcja kosztów i oszczędność czasu przy projektowaniu i produkcji
- Szybka dostępność, zwłaszcza części zamiennych i zużywalnych
- Konstruktor może wybrać komponenty, które są do siebie idealnie dopasowane - rysunki produkcyjne nie są konieczne, ponieważ wymiary i tolerancje są już określone.
- Dane CAD wraz z przestrzeniami montażowymi są natychmiast dostępne.
Różne rodzaje suwaków firmy Meusburger
Najwyższa jakość i natychmiastowa dostępność z magazynu – to dodatkowe cechy wyróżniające nasze suwaki. Zachęcamy do zapoznania się z naszym bogatym asortymentem części standardowych, w którym znaleźć można suwaki pasujące do Państwa projektów.
Zestawienie naszych suwaków
Przy tak dużym wyborze produktów można czasem stracić orientację. Z tego powodu stworzyliśmy dla Państwa przejrzyste zestawienie asortymentu. Tutaj można sprawdzić, które suwaki mają specjalne powłoki na powierzchniach ślizgowych, jak duża jest powierzchnia ślizgowa lub maksymalna wartość skoku.
Wypychacz do formowania podcięć z odformowaniem
Tutaj znajdą Państwo nasz asortyment produktów do rozformowywania podcięć tylnych, jak również przejrzysty przewodnik wyboru wypychaczy skośnych.
Zestawienie wypychaczy skośnych
Zestawienie wypychaczy skośnych umożliwia ich szybki wybór. Przykłady instalacji pokazują różnice funkcji mechanicznych i ich porównanie. Wymiary szybko wskażą użytkownikowi, które warianty pasują do jego projektu podcięcia i dostępne są standardowo w Meusburgerze.Ponadto widoczne są również możliwości zestawiania ze sobą poszczególnych komponentów.
Akcesoria do suwaków
Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi artykułami wyposażenia dodatkowego do suwaków.
Elementy prowadzące
Zachęcamy do zapoznania się z naszym bogatym asortymentem - tu znaleźć można odpowiednie komponenty.
Słupy skośne / Uchwyty słupów skośnych
Oferujemy szeroki wybór różnych średnic od Ø6 do Ø40, a także długości do 440 mm.
Klin zamykający i płytki dociskowe
Tu znaleźć można różne warianty wykończeń, od półfabrykatów aż do gotowych do montażu klinów zamykających. Nasze płytki dociskowe do konserwacji i napraw są od razu dostępne w magazynie.
Bezpiecznik suwaka
Tutaj znajdą Państwo pasujące produkty do małych i dużych suwaków z optymalnie skoordynowanymi siłami nacisku, dla maksymalnej trwałości przy możliwie najniższym zużyciu.