Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

Schiebersysteme für den Formenbau

Entdecken Sie unsere einbaufertigen Schiebereinheiten und Rasten in verschiedenen Funktionsweisen für alle Arten von Hinterschnitten. Hier finden Sie bestimmt auch für Ihren Anwendungsfall das passende Produkt.

Einbauteile

Vorteile bei der Verwendung von standardisierten Schiebern

  • Kostenreduktion und Zeiteinsparung bei der Konstruktion und Fertigung
  • Schnelle Verfügbarkeit, speziell auch bei Ersatz- und Verschleißteilen
  • Der Konstrukteur kann Komponenten wählen, die perfekt auf einander abgestimmt sind – Fertigungszeichnungen sind nicht notwendig, da Abmessungen und Toleranzen bereits angegeben sind.
  • CAD-Daten inklusive Einbauräume stehen sofort zur Verfügung.

Die verschiedenen Schieber bei Meusburger

Hohe Qualität und ab Lager verfügbar – das zeichnet unsere Schieber aus. Entdecken Sie unser umfangreiches Normaliensortiment und finden Sie die Schieber, die zu Ihren Projekten passenden.

Unsere Schieber – eine Übersicht

Bei einer großen Auswahl kann man schon einmal den Überblick verlieren. Aus diesem Grund haben wir für Sie eine Übersicht erstellt. Hier können Sie beispielsweise auf einen Blick herausfinden welche Schieber spezielle Beschichtungen der Gleitflächen haben, wie groß die Schieberfläche ist oder auch die maximalen Hub-Werte.

PDF öffnen Zu den Produkten


Auswerfer für Hinterschnitt-Entformung

Hier finden Sie unser Sortiment für das Entformen von Hinterschnitten sowie eine übersichtliche Auswahlhilfe für Schrägauswerfer.

Übersicht Schrägauswerfer

Die Schrägauswerfer Übersicht gibt einen schnellen Überblick. Die Einbaubeispiele zeigen die Unterschiede der mechanischen Funktionen im direkten Vergleich zueinander. Die Maße zeigen dem Anwender schnell, welche Varianten für sein aktuelles Hinterschnitt-Problem als Standard bei Meusburger verfügbar sind. Darüber hinaus sieht der Kunde auch gleich, welche Schrägauswerfer-Komponenten miteinander kombiniert werden können.

PDF öffnen Zu den Produkten

Zubehörteile für Schieber

Entdecken Sie unser ausgewähltes Sortiment an Zubehörteilen für Schieber.

Führungselemente

Entdecken Sie unser umfangreiches Sortiment – hier finden Sie die passenden Bauteile.

Zu den Produkten

Schrägbolzen / Schrägsäulenhalter

Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum an verschiedenen Durchmessern vonØ6 bis zu Ø40 und zudem stehen Ihnen Längen bis zu 440 mm zur Verfügung.

Zu den Produkten

Schließkeile und Druckplatten

Hier finden Sie Varianten vom Rohling bis zum einbaufertigen Schließkeil. Unsere Druckplatten für Wartungen und Reparaturen sind sofort ab Lager für Sie verfügbar.

Zu den Produkten

Schiebersicherung

Hier finden Sie passende Produkte für kleine und große Schieber mit optimal abgstimmten Haltekräften für maximale Lebensdauer bei geringstmöglichem Verschleiß.

Zu den Produkten
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version