Oszczędność czasu dzięki wężowi szybkozłącznemu E 2185
Specjalna konstrukcja węża szybkozłącznego w połączeniu z dyszą szybkoblokującą umożliwia oszczędność czasu podczas montażu. Do szybkiego podłączenia węża E 2185 wystarczy użyć ciepłej wody z mydłem. W przypadku węża do złącz szybkoblokujących tkanina jest nawinięta w taki sposób, że kurczy się pod ciśnieniem. Dzięki temu połączenie może być wykonane w niewielkiej przestrzeni montażowej, bez konieczności stosowania uciążliwych zacisków, a połączenie pozostaje trwale szczelne.
Wąż do systemu chłodzącego do złącz szybkoblokujących E 2185 jest przeznaczony do zimnej i gorącej wody o temperaturze do 140°C. Zewnętrzna warstwa wykonana jest z syntetycznego kauczuku i jest wysoce odporna na otarcia i olej. Wąż może być stosowany jako zwykły przewód, a także do kanałów kablowych.
Większe bezpieczeństwo pracy dzięki zastosowaniu węża IsoTemp® do wysokich temperatur
Wąż do wysokich temperatur IsoTemp® firmy Meusburger może być stosowany w pracy ciągłej dla temperatur do 200°C z wodą, olejem, powietrzem jak również parą. Wszystkie elementy mające kontakt z mediami wykonane są ze stali nierdzewnej, aby zapobiec korozji, a tym samym "zarastaniu" lub zatykaniu się rur. Za pomocą nakrętki złączkowej można zamontować sprzęgło lub przykręcić je bezpośrednio do narzędzia. Dzięki powłoce silikonowej spełniającej wymagania FDA, wąż może być również z powodzeniem stosowany w technologii pomieszczeń czystych.
Wysoki stopień elastyczności jest szczególnie widoczny przy bardzo małym promieniu gięcia, wynoszącym 50 mm. Wąż IsoTemp® do wysokich temperatur jest dostępny w firmie Meusburger, bezpośrednio z magazynu, w wersji czerwonej, niebieskiej i czarnej, w długościach stopniowanych od 300 mm do 2500 mm. Na zamówienie dostępne są również długości specjalne.