Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

Przekierowanie obiegu chłodzenia i wyposażenie dodatkowe

Warto zapoznać się z naszymi innowacyjnymi rozwiązaniami efektywnej kontroli temperatury rdzeni i wkładek do form. Ponadto w naszej ofercie znajduje się szeroki asortyment elementów przekierowujących obieg oraz złączek i korków uszczelniających, z gwintem lub bez. Różnorodne wersje wykonania i materiały zapewniają niezawodne uszczelnienie przy różnych temperaturach i rodzajach zastosowań.

Elementy do zabudowy

Chłodzenie rdzenia

Efektywne i prawidłowe chłodzenie rdzenia ma decydujący wpływ na jakość produkowanych komponentów i długość cyklu. W tym celu oferujemy Państwu szereg znormalizowanych części montażowych.

Sklep internetowy

Przegrody proste

W naszym asortymencie posiadamy przegrody z mosiądzu, stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego o długości do 600 mm. Szerokość w zakresie od 6 do 28 mm. 

  • E 2100 Przegroda prosta z gwintem, z uszczelnieniem
  • E 2101 Przegroda prosta z gwintem
  • E 21019 Przegroda z gwintem stożkowym ze stali szlachetnej
  • E 2102 Przegroda spiralna z gwintem, z uszczelnieniem
  • E 2103 Przegroda spiralna z gwintem
  • E 2107 Zespół łączący z tworzywa z O-Ringiem
  • E 2108 Przegroda prosta z systemem O-Ring
  • E 2109 Łącznik z tworzywa z O-Ringiem uszczelniającym
Dysze chłodzące

Znajdą Państwo u nas dysze chłodzące z mosiądzu lub stali nierdzewnej, w różnych wersjach wykonania, od Ø1,3 do Ø12 mm i w długościach do 450 mm.

  • E 2110 Dysza chłodząca, szeregowa
  • E 2112 Dysza chłodząca, równoległa
  • E 2118 Dysza chłodząca, równoległa (mat.: CuZn)
  • E 21192 Dysza chłodząca z gwintem
  • E 21194 Dysza chłodząca z gwintem i z nakrętką sześciokątną
  • E 21196 Dysza chłodząca z gwintem i z nasadką imbusową
Rdzenie spiralne

Dostarczamy rdzenie spiralne z materiału PA6.6 GF30, w rozmiarach od Ø12 do Ø50 mm i długości do 250 mm, w wersji jedno- i dwuzwojowej.

  • E 2120 Rdzeń spiralny, jednozwojowy
  • E 2122 Rdzeń spiralny, dwuzwojowy

Końcówki zamykające

Sklep internetowy

z gwintem

Zapraszamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą końcówek zamykających - stożkowych, cylindrycznych lub z kołnierzem. Dla technologii pomieszczeń czystych i do podwyższonych temperatur dostępne są korki ze stali nierdzewnej. Dla dobrego przytrzymania taśmy uszczelniającej, gwinty są wyposażone w wypustki. Nasze korki zamykające dostępne są z gwintem metrycznym lub calowym, bezpośrednio z magazynu.

  • E 2074 Korek zamykający pod klucz imbusowy (dostępne NPT)
  • E 2074 D Korek zamykający stożkowy z uszczelnieniem
  • E 20749 Korek zamykający stożkowy ze stali szlachetnej
  • E 2075 Końcówka zamykająca, śrubowo-cylindryczna
  • E 2080 Korek zamykający bez taśmy uszczelniającej
  • E 20809 Korek zamykający stożkowy ze stali szlachetnej
  • E 2076 Korek zamykający z kołnierzem i podkładką miedzianą pod klucz imbusowy
  • E 20767 Korek zamykający z kołnierzem i podkładką miedzianą, stal
  • E 7140 Korek zamykający z kołnierzem
bez gwintu

Obok korków zamykających gwintowanych oferujemy także korki i zaślepki bez gwintu. Można wybrać spośród różnych wersji, a także znaleźć odpowiednie narzędzia do ich montażu.

  • E 2071 Zaślepka kulkowa
  • E 20719 Zaślepka kulkowa ze stali szlachetnej
  • E 2072 Zaślepka płaska miedziana
  • E 20725 Korek zamykający miedziany
  • E 2073 Bijak do zaślepek
  • E 2077 Przyrząd montażowy do korków zaślepiających
  • E 20775 Zestaw kluczy do zaślepek E 2078
  • E 2078 Końcówka zamykająca, rozprężna
  • E 2079 Korek zamykający z uszczelką typu O-Ring

O-ringi

E 2130 O-ring

Nasze O-ringi FKM (Viton®) idealnie nadają się do szerokiego zakresu zastosowań i są dostępne w 160 różnych wymiarach. O-ringi te mogą być stosowane do wody o temperaturze do 100°C i oleju do 180°C.

E 2130

E 21311 Uszczelka typu O-ring do wysokich temperatur

Wysokowydajny materiał FKM plus, został opracowany specjalnie do zastosowania przy kontakcie z gorącą wodą Zwykłe materiały FKM twardnieją szybko przy temperaturze wody powyżej 100°C i tracą swoją elastyczność, a tym samym skuteczność uszczelniania. FKM plus charakteryzuje się wysoką odpornością na działanie gorącej wody i pary, dzięki czemu zapewnia bezpieczną eksploatację podczas produkcji. Nadaje się do wody i oleju do 180°C ( szczyt. 200°C).

E 21311

Elementy przekierowania obiegu z wyposażeniem

Oferujemy innowacyjne elementy przekierowania obiegu, kształtki gwintowane oraz adaptery, odpowiednie oznakowanie przyłączy oraz inne elementy wyposażenia do umiejętnej i efektywnej regulacji temperatury formy wtryskowej.

Sklep internetowy

Dalsze wskazówki i produkty, które mogą Państwa zainteresować
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja