Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
Kompleksowy dostawca artykułów warsztatowych – Technologia obróbki powierzchni
Także w zakresie techniki obróbki powierzchni oferujemy bogaty asortyment produktów. Procesy obróbcze, takie jak polerowanie na wysoki połysk lub usuwanie struktury erozyjnej, mogą być doskonale realizowane przy użyciu naszych produktów.
Optymalne rezultaty polerowania można osiągnąć na wiele sposobów. Najważniejsze jest przy tym właściwe połączenie narzędzia i środka polerskiego z odpowiednią jednostką napędową oraz ergonomicznie zaprojektowane stanowisko pracy.
Stabilny fundament jest ważny nie tylko przy budowie domu. Szczególnie przy polerowaniu należy zwrócić uwagę na stworzenie optymalnych warunków na stanowisku pracy.
Aby osiągnąć cel, jakim jest perfekcyjna powierzchnia, oferujemy szeroką gamę narzędzi. Należą do nich frezy rotacyjne, pilniki precyzyjne, akcesoria do polerowania i docieraki w różnych kształtach i rozmiarach.
Stosując odpowiednie środki polerskie, stosunkowo łatwo jest uzyskać doskonałe wykończenie powierzchni. W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie stworzyliśmy dla Państwa dopasowaną ofertę środków polerskich.
Przetestuj naszą nową wersję zakładki "Moje konto"
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.