Streifenführung effizienter gestalten

In vielen Werkzeugkonstruktionen werden Streifenführungen und -positionierungen individuell und teuer gefertigt oder es wird auf interne Standards zurückgegriffen. Das bedeutet: zusätzlicher Konstruktionsaufwand, längere Durchlaufzeiten und höhere Kosten. Mit unserem Sortiment für das Führen und Positionieren des Stanzstreifens lösen Sie viele Herausforderungen in einem Schritt.

Standard statt Sonderlösung

Standardisierte Lösungen zeigen ihre Stärke auch im laufenden Betrieb: Sie sorgen für stabile Prozesse, reduzieren Stillstände und erleichtern Wartung sowie Austausch. Sie ermöglichen ein exaktes Führen und sicheres Positionieren – alles in einem System. Entdecken Sie das gesamte Sortiment an Aktivelementen und machen Sie Ihre Stanzprozesse schneller, einfacher und kosteneffizienter.

Ohne Kompromiss bei Funktion oder Präzision: Unsere exklusiven Eigenentwicklungen basieren auf jahrelanger Erfahrung und erleichtern den Arbeitsalltag zusätzlich.

 

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • weniger Konstruktionsaufwand
  • schnellere Verfügbarkeit
  • kostengünstigere Umsetzung

Unser Highlight: Führungsbuchse mit Außengewinde E 5708

Aktivelemente wie Streifenführungen, Streifenheber oder Sucherstifte werden häufig als Ausführungen mit Bund eingesetzt. Diese sind prozesssicher und kostengünstig. Im Wartungsfall entsteht jedoch ein Nachteil: Da die Aktivelemente nicht von der Bearbeitungsebene aus demontiert werden können, muss das Werkzeug zur Wartung zerlegt werden.

Die neue Führungsbuchse mit Außengewinde, mit Bund E 5708 ermöglicht die Montage und Demontage runder Aktivelemente mit Bund direkt von der Bearbeitungsebene aus. Die platzsparende Verschraubung mittels Außensechskant erleichtert die Wartung und reduziert Stillstandzeiten deutlich. Das Feingewinde mit Kernlochdurchmesser passend zu den Einbaudurchmessern der Federn vereinfacht zusätzlich die Plattenbearbeitung.

Dank Passdurchmesser und präziser Bundauflage eignet sich die Buchse auch für positionskritische Anwendungen, beispielsweise mit Sucherstiften. Exakte Längentoleranzen ermöglichen einen flächenbündigen Einbau sowie präzise Hublängen. Durch die G6-Toleranz am Innendurchmesser ist die Buchse ideal für Bauteile mit h6-Toleranz und hoher Positionsgenauigkeit. Auch als Ersatz für Bohrbuchsen, beispielsweise in Kombination mit Zylinderstift E 1301, ist sie vielseitig einsetzbar.

Verstellbarer Streifeneinlauf für prozesssichere Streifenzufuhr

Als exklusive Standardlösung aus eigener Entwicklung bietet die Streifenzufuhr maximale Flexibilität und Effizienz. Der Blechstreifen wird über stufenlos verstellbare Nadellager geführt und kann so für unterschiedliche Blechbreiten eingesetzt werden.

Bei der Variante mit einseitig gefedertem Lager (E 5620) werden Breitentoleranzen automatisch ausgeglichen, wobei sich die Federkraft einfach an verschiedene Materialien und Blechstärken anpassen lässt.
Zusätzliche Kostenvorteile entstehen, wenn ein Streifeneinlauf für mehrere Werkzeuge genutzt wird.

Streifenanschlag E 5625

Der neue Streifenanschlag E 5625 ermöglicht eine schnelle Positionierung beim Einschieben und Anstanzen eines neuen Blechstreifens. Für diese innovative Lösung wurde das Bauteil auf der Blechexpo 2025 mit dem „best Award“ in Silber ausgezeichnet.

Neu: Nun in noch kompakterer Variante erhältlich!

Der Streifenanschlag E 5625 ist genial, einfach und erfüllt seinen Zweck.

Mattias Lyckare, Toolmanager bei Industrilas

Weniger Aufwand, mehr Effizienz und Wirtschaftlichkeit im Fokus

Der Einsatz von Standardlösungen reduziert den Konstruktionsaufwand deutlich, da CAD-Daten sofort verfügbar sind und direkt genutzt werden können. Gleichzeitig sind alle Komponenten optimal aufeinander abgestimmt und ab Lager verfügbar, was eine schnelle Umsetzung und eine geringe Prozesskomplexität ermöglicht.

Im Vergleich zu individuellen Bauteilen entfällt zudem der zusätzliche Aufwand für separate Fertigung und Lagerhaltung.

Highlight-Produkte im Überblick:

E 5620 Streifeneinlauf, Breite verstellbar, einseitig gefedert
Streifeneinlauf, Breite verstellbar, einseitig gefedert
E 5625 Streifenanschlag
E 5625
  • Erweitert
  • Streifenanschlag
    E 5632 Streifenführung mit Bund, gefedert
    E 5632
  • Erweitert
  • Streifenführung mit Bund, gefedert
    E 5634 Streifenführung eckig, gefedert
    Streifenführung eckig, gefedert
    E 5636 Streifenführungsleiste
    Streifenführungsleiste
    E 5643 Streifenheber eckig, gefedert
    Streifenheber eckig, gefedert
    E 5640 Streifenheber mit Bund, gefedert
    Streifenheber mit Bund, gefedert

    Das könnte Sie auch interessieren

    Warenkorbvorschau

    CAD-Vorschau

    Ihr Warenkorb ist leer.
    Gesamt netto
    Zum Warenkorb

    Wichtiger Hinweis

    Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.