O-kroužky – vše, co potřebujete vědět

O-kroužky jsou C-díly s cenou v řádu centů. Pokud však O-kroužek netěsní správně, může to mít za následek prostoje ve výrobě a tím i vysoké náklady. Aby se tomu předešlo, je kromě výběru správného materiálu důležitým faktorem také konstrukce, výroba drážky pro O-kroužek a správná montáž, demontáž a údržba O-kroužků.

 

Obecné informace a výběr

Použití O-kroužků

O-kroužky se v konstrukci forem používají především k utěsnění otvorů pro regulaci teploty při přechodu mezi deskami, nebo u součástí, jako jsou chladicí trysky a záslepky. O-kroužky se však vyskytují i u jiných součástí, jako jsou hydraulické válce a přívody oleje.

Dynamické a statické utěsnění

Zásadně se rozlišuje mezi dynamickým a statickým utěsněním. O dynamickém utěsnění hovoříme v případě, že se součásti, které mají být utěsněny, vzájemně pohybují. Pro dynamické utěsnění představují O-kroužky optimální technické řešení pouze ve výjimečných případech. U statického utěsnění nedochází mezi součástmi k žádnému pohybu.

Axiální a radiální montáž

Na následujících obrázcích je porovnána axiální a radiální montáž O-kroužků:

Axiální montáž

Radiální montáž

V konstrukci forem se používá především statické utěsnění, obvykle s axiální montáží. Jako příklad lze uvést přechod temperovacích otvorů z tvarové desky do tvarové vložky.

Příklad tvarové vložky

Beispiel eines Formeinsatzes

Materiály O-kroužků v konstrukci forem

O-kroužky používané v konstrukci forem jsou vyrobeny z fluorového kaučuku – zkráceně FKM, příp. FKM plus. FKM je obecně velmi odolný vůči řadě médií a chemikálií.

Výběr materiálu O-kroužku se řídí především provozní teplotou. Běžné materiály FKM se používají při teplotách vody do 100 °C. Pokud by byly použity při teplotách vody nad 100 °C, ztvrdly by, ztratily by svou pružnost a tím i předpětí pro těsnicí účinek. Proto byly pro teploty vody nad 100 °C vyvinuty speciální vysokoteplotní O-kroužky z materiálu FKM plus.

O-kroužek E 2130

  • Materiál: FKM (Viton)
  • Maximální teplota (voda): 100 °C
  • Maximální teplota (olej): 180 °C

O-kroužek pro vysoké teploty E 21311

  • Materiál: FKM plus
  • Maximální teplota (voda): 180 °C (špičková teplota 200 °C)
  • Maximální teplota (olej): 180 °C (špičková teplota 200 °C)

 

Návrh a konstrukce

Axiální montáž – kruhové vybrání nebo kruhová drážka?

Kruhové vybrání nabízí nejjednodušší a zároveň velmi prostorově úsporný způsob uložení O-kroužku. Nevýhodou však je, že O-kroužek je vždy v přímém kontaktu s temperovacím médiem (např. vodou nebo olejem). Tím se redukuje životnost a zkracují se cykly údržby.

O-Ring in Kreistasche - platzsparendO-Ring in Kreistasche - mehr Sicherheit
O-kroužek v kruhovém vybrání: prostorově úsporné provedeníO-kroužek v kruhovém vybrání: větší spolehlivost

Výhody:

  • Prostorově úsporné provedení

Nevýhody

  • Kontakt s médiem
  • Abraze
  • Usazování nečistot

Kruhová drážka naopak zcela odděluje O-kroužek od temperovacího média a zajišťuje tak maximální životnost a dlouhé intervaly údržby. Výroba se provádí pomocí frézy, nebo nejlépe pomocí záhlubníku pro O-kroužky, což Vám můžeme jen doporučit.

Výhody:

  • O-kroužek je chráněný
  • Dlouhá životnost
  • Koncentrické rýhy po záhlubníku pro O-kroužek

Nevýhody:

  • Vyžaduje více montážního prostoru
WZB 12112 VHM Záhlubník pro O-kroužek
VHM Záhlubník pro O-kroužek
WZB 32112 Záhlubník pro O-kroužek Jednotlivý obrázek produktu
WZB 32112
  • Stálá akce
  • Záhlubník pro O-kroužek

    Stanovení rozměru drážky

    Hloubka drážky T1 je navržena tak, aby byla síla O-kroužku předepnuta o 15-30%. Šířka drážky B musí zajistit, aby průřez O-kroužku vyplňoval drážku na maximálně 85%, aby byla zajištěna rezerva pro bobtnání, nebo tepelnou roztažnost. Při tlaku zevnitř by měl O-kroužek přiléhat k vnějšímu průměru, zatímco při vakuu, nebo tlaku zvenčí by měl přiléhat k vnitřnímu průměru.

    NutmaßeNutmaße

    Tip: O-kroužek pevně uchycený v desce

    Vnější průměr D2 může být o 1% až 3% menší než vnější průměr d2 O-kroužku. Tím je O-kroužek fixován a nemůže vypadnout.

    V našich doporučeních pro drážky najdete přehledně uvedené hotové rozměry drážek a odpovídající O-kroužky přizpůsobené záhlubníkům pro O-kroužky. Tím je pokryto~ 90 % případů. Šetří to čas při hledání a poskytuje spolehlivost při provozu. Pro vlastní návrh drážek najdete doporučené rozměry T1 a B v příslušném datovém listu O-kroužků E 2130 nebo E 21311.

    E 21311 O-kroužek pro vysoké teploty
    O-kroužek pro vysoké teploty

    Radiální montáž

    U radiální montáži doporučujeme naváděcí úkos 20°. Vhodné rozměry T2 a B najdete v datovém listu O-kroužků. Hrany otvorů kolmých k otvoru pro montáž musí mít kruhový tvar. O-kroužek může být v namontovaném stavu natažen až o 6 %. Při montáži může být O-kroužek krátkodobě natažen o 20 %.

    Beispiel eines Formeinsatzes

     

    Výroba drážek

    Srovnání: Vytvoření drážky pro O-kroužek pomocí frézy nebo záhlubníku pro O-kroužek

    Při přímém srovnání je zřejmé, že použití záhlubníků pro O-kroužky přináší značnou úsporu času. Kromě toho je na následujícím obrázku jasně vidět rozdíl v kvalitě. Při obrábění drážky frézou vznikají na jejím dně příčné frézovací rýhy . To není pro utěsnění optimální. U našich záhlubníků pro O-kroužky jsou naopak patrné soustředné rýhy, které umožňují optimální utěsnění. To šetří čas a zvyšuje spolehlivost.

    Drážka pro O-kroužek vytvořená frézou

    Frézovací rýhy, vedoucí příčně drážkou, nejsou pro utěsnění optimální.

    Drážka pro O-kroužek vytvořená záhlubníkem

    Koncentrické rýhy zajišťují optimální utěsnění.

    Záhlubníky pro O-kroužky od společnosti Meusburger

    Záhlubník pro O-kroužky zajišťuje dobrý přístup do kapes (např. pro vložky forem) až těsně k okraji. Nabízíme Vám dvě provedení záhlubníků pro O-kroužky:

    Grafische Darstellung eines O-Ring-Senkers in einer Tasche, z.B. einem Formeinsatz.

    VHM záhlubník pro O-kroužek WZB 12112

    • Nejlepší kvalita povrchu
    • Díky vysoce kvalitnímu povlaku TiAlN vhodné pro materiály do 54 HRC
    • Rozměry přizpůsobené pro dokonalé uchycení O-kroužku na vnějším průměru
    • K dispozici ve 4 nejběžnějších velikostech

    HSS záhlubník pro O-kroužky WZB 32112

    • S vodicím čepem WZB 32113 lze použít také na stojanových vrtačkách
    • K dispozici v 10 velikostech

    S naším kalkulátorem řezných podmínek získáte během chvilky správné řezné parametry. Abychom Vám ušetřili časově náročný výběr a spárování rozměrů O-kroužku, drážky pro O-kroužek a vhodného záhlubníku, najdete v našich doporučeních pro drážky vhodné kombinace.

     

    Montáž, demontáž a údržba

    Montáž a demontáž

    Při montáži a demontáži se nesmí používat žádné ostré, nebo špičaté předměty. To by vedlo k poškození O-kroužku a drážky pro O-kroužek. Kromě toho je třeba dbát na to, aby hrany drážek pro O-kroužky byly kompletně odjehleny a měly kruhový tvar. Proto doporučujeme praktickou pětidílnou sadu montážního nářadí V 28100. S tímto nářadím nejen ušetříte čas, ale také Vám pomůže při montáži a demontáži O-kroužků v obtížných a stísněných montážních prostorech. Podrobný popis použití tohoto nářadí najdete v našem návodu na stránce produktu v internetovém obchodě.

    Údržba

    Při každé revizi nástroje se doporučuje provést výměnu O-kroužků. Při čištění nástroje je třeba dbát na to, aby nebyly použity čisticí prostředky obsahující aceton. Ty by způsobily poréznost O-kroužků, což by nakonec vedlo k netěsnosti nástroje. Pro čištění drážek O-kroužků je ideální náš čisticí prostředek VCM 20. Před montáží je nutné znovu zkontrolovat, zda O-kroužek není montován přes ostré hrany. Ty by měly být v případě potřeby zaobleny. Při montáži může být O-kroužek krátkodobě natažen o 20 %.

    Person sprüht Reiniger VCM 20

    Skladování

    Při skladování O-kroužků je třeba dodržovat následující okrajové podmínky:
    Skladovací teplota by měla být udržována v rozmezí +5 °C a +25 °C při maximální relativní vlhkosti vzduchu 70 %. Je třeba se vyvarovat přímého slunečního záření, nebo jasného světla. Optimální jsou skladovací prostory chráněné před UV zářením, nebo uzavřené boxy. Doba skladování O-kroužků z FKM je podle normy ISO 2230 maximálně 10 let.

    Výběr obchodu

    Náhled do nákupního košíku

    CAD náhled

    Váš nákupní košík je prázdný.
    Celková částka
    Ke košíku
    Loading the configurator is taking longer than expected
    Please check your internet connection and try again

    Důležité upozornění:

    Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.