Entraînements servo-électriques – un mouvement précis pour des solutions modernes d'outillage et d'automatisation

Les entraînements servo-électriques permettent des mouvements précis, dynamiques et contrôlés, offrant ainsi une alternative performante aux systèmes d'entraînement pneumatiques ou hydrauliques. Dans la construction de moules et d’outillages en particulier, des séquences de mouvements bien définies, une grande précision reproductible et un positionnement précis sont essentiels – par exemple lors de l'actionnement de tiroirs, de noyaux ou d'unités de réglage.

Qu'est-ce qu'un entraînement servo-électrique ?

Un entraînement servo-électrique se compose essentiellement d’un servomoteur, d’un variateur et d’un système de transmission mécanique. Le servomoteur transforme l’énergie électrique en un mouvement de rotation contrôlé. Grâce à un dispositif mécanique, par exemple une broche, cela produit un mouvement linéaire précis.

Précision grâce à un circuit de régulation fermé

L’encodeur est un composant essentiel d’un servomoteur. Il détecte la position et le mouvement de l’arbre du moteur et transmet ces informations au variateur. Le régulateur compare la valeur de consigne et la valeur réelle, puis corrige les écarts. On obtient ainsi un circuit de régulation en boucle fermé. Cette interaction permet d’obtenir une grande précision de positionnement et une excellente répétabilité – des caractéristiques particulièrement importantes dans la construction de moules, notamment lors de mouvements complexess et de cycles de production répétitifs.

Pourquoi un système servo-électrique ?

Par rapport aux solutions pneumatiques ou hydrauliques, les systèmes servo-électriques présentent des avantages, notamment pour les tâches nécessitant des mouvements précis. Cela les rend également intéressants pour les concepts modernes de fabrication d’outils et de moules.

Principaux avantages

  • Haute précision : la position, la vitesse et la séquence de mouvement peuvent être définies et contrôlées de manière ciblée. Cela permet, par exemple, de positionner avec précision des tiroirs ou des noyaux.
  • Processus reproductibles : des profils de mouvement prédéfinis garantissent des séquences constantes et une grande répétabilité, ce qui constitue un facteur essentiel pour la stabilité des processus de production.
  • Une technologie d’entrainement propre : les entraînements servo-électriques fonctionnent sans huile hydraulique, ce qui permet d’éviter d’éventuelles fuites d’huile. Cela garantit un environnement de travail propre et s’avère particulièrement avantageux dans les applications où les exigences en matière de propreté et de conditions de salle blanche sont élevées.
  • Mouvements dynamiques : les servomoteurs peuvent accélérer et freiner rapidement, ce qui permet d’obtenir des temps de déplacement et de cycle courts.
  • Conversion énergétique efficace : l’énergie électrique est directement utilisée pour le mouvement. Une conception adaptée permet ainsi de réduire le recours à des systèmes auxiliaires gourmands en énergie.
  • Intégration facile : les entraînements servo-électriques peuvent être intégrés dans des concepts de machines et de commandes de niveau supérieur via des interfaces adaptées. Cela permet de synchroniser de manière ciblée les mouvements du moule avec le cycle de la machine.

Notre gamme, inclus les accessoires adaptés

E 7500 Servomoteur
E 7500
  • Nouveau produit
  • Servomoteur
    E 7510 Entraînement linéaire servo-électrique 0°
    E 7510
  • Nouveau produit
  • Entraînement linéaire servo-électrique 0°
    E 7570 Unité de commande pour entraînements servo-électriques
    E 7570
  • Nouveau produit
  • Unité de commande pour entraînements servo-électriques
    E 7575 Câble d'interface
    E 7575
  • Nouveau produit
  • Câble d'interface
    E 7576 Câble de signal pour servomoteur
    E 7576
  • Nouveau produit
  • Câble de signal pour servomoteur
    E 7577 Câble d'alimentation pour servomoteur
    E 7577
  • Nouveau produit
  • Câble d'alimentation pour servomoteur
    E 75101 Réducteur 0°
    E 75101
  • Nouveau produit
  • Réducteur 0°
    E 75102 Vis à billes pour entraînements linéaires
    E 75102
  • Nouveau produit
  • Vis à billes pour entraînements linéaires
    E 7590 Module de service pour le déverrouillage des freins
    E 7590
  • Nouveau produit
  • Module de service pour le déverrouillage des freins
    E 12001 Vis à tête cylindrique à filetage fin
    E 12001
  • Nouveau produit
  • Vis à tête cylindrique à filetage fin

    Précis, efficace et pérenne

    • Servomoteurs et réducteurs adaptés à la construction de moules
    • Composants robustes et durables
    • Dimensions standards disponibles en stock

    Cela pourrait également vous intéresser

    Choix boutique

    Construction d’outils de découpe
    Construction d’outils de découpe
    Construction de machines et de gabarits
    Construction de machines et de gabarits

    Aperçu du panier

    Aperçu CAD

    Votre panier est vide.
    Montant net
    Vers le panier
    La charge du configurateur dure plus de temps que prévu.
    Veuillez vérifier votre connexion Internet et réessayer.

    Remarque importante

    Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.