Dial indicators and lever dial indicators

With the high-precision dial indicators and lever dial indicators the adjustment or inspection of workpieces and dies is child’s play!

31 找到的产品
31 找到的产品
MUA 10220 小型百分表 产品单个图像
小型百分表
1 商品
MUA 10240 迷你型百分表 产品单个图像
迷你型百分表
1 商品
MUD 22022 数显百分表0.01,带计算功能 产品单个图像
数显百分表0.01,带计算功能
1 商品
MUD 32000 数显式百分表, 0.01 mm 产品单个图像
数显式百分表, 0.01 mm
1 商品
MUA 10200 刻度式百分表 产品单个图像
刻度式百分表
1 商品
MUA 12200 防震刻度式百分表 产品单个图像
防震刻度式百分表
1 商品
MUA 10202 刻度式百分表 产品单个图像
刻度式百分表
1 商品
MUA 12202 防震刻度式百分表 产品单个图像
防震刻度式百分表
1 商品
MUA 12402 刻度式高精密千分表 产品单个图像
刻度式高精密千分表
1 商品
MUA 62200 刻度式百分表 IP67 产品单个图像
刻度式百分表 IP67
1 商品
MUTA 10200 刻度式深度百分表 产品单个图像
刻度式深度百分表
1 商品
MUZ 4080 百分、千分表延长杆 产品单个图像
百分、千分表延长杆
5 商品
MUZ 5020 百分、千分表用测深基座 产品单个图像
百分、千分表用测深基座
3 商品
MFH 10200 Analogue lever dial indicator, 0.01 mm 产品单个图像
Analogue lever dial indicator, 0.01 mm
2 商品
MFH 10400 刻度式校表, 0.002 mm 产品单个图像
刻度式校表, 0.002 mm
1 商品
MFH 10202 刻度式杠杆百分表,0.01 mm 产品单个图像
刻度式杠杆百分表,0.01 mm
4 商品
MFH 10202/Set 刻度式杠杆百分表,0.01 mm 全套
刻度式杠杆百分表,0.01 mm
1 商品
MFH 10402 刻度式校表, 0.002 mm 产品单个图像
刻度式校表, 0.002 mm
1 商品
MFH 10602 刻度式校表, 0.001 mm 产品单个图像
刻度式校表, 0.001 mm
1 商品
MFH 16202 垂直型刻度式杠杆百分表,0.01 mm 产品单个图像
垂直型刻度式杠杆百分表,0.01 mm
1 商品
MFHZ 4020 校表用硬质合金探头 产品单个图像
校表用硬质合金探头
7 商品
MFHZ 4040 校表用红宝石探头 产品单个图像
校表用红宝石探头
4 商品
MFHZ 4015 杠杆百分、千分表用硬质合金探头 产品单个图像
杠杆百分、千分表用硬质合金探头
2 商品
MFHZ 4035 杠杆百分、千分表用红宝石探头 产品单个图像
杠杆百分、千分表用红宝石探头
2 商品
MFHZ 8020 通用定心支架 产品单个图像
通用定心支架
1 商品
MFHZ 8030 通用型支架 产品单个图像
通用型支架
1 商品
MFHZ 8040 紧固件 产品单个图像
紧固件
1 商品
MKT 20206 刻度盘式3D寻边器 IP67 产品单个图像
刻度盘式3D寻边器 IP67
2 商品
MKTZ 3200 Carbide probe for 3D edge finder 产品单个图像
Carbide probe for 3D edge finder
2 商品
MKT 40006 寻边器 产品单个图像
寻边器
2 商品
MKT 10006 Zero setter, mechanical 产品单个图像
Zero setter, mechanical
2 商品
显示31 中的31

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。