Czujniki zegarowe i dźwigniowe

Dzięki precyzyjnym czujnikom zegarowym i dźwigniowym, ustawianie i sprawdzanie obrabianych przedmiotów i narzędzi staje się niezwykle proste.

32 znalezionych produktów
32 znalezionych produktów
MUA 10220 Czujnik pomiarowy Zdjęcie pojedyncze produktu
MUA 10220
Czujnik pomiarowy
1 Art.
MUA 10240 Mini czujnik pomiarowy Zdjęcie pojedyncze produktu
MUA 10240
Mini czujnik pomiarowy
1 Art.
MUD 12022 Elektroniczny czujnik zegarowy, 0.01 mm Zdjęcie pojedyncze produktu
MUD 12022
  • Promocja długoterminowa
  • Elektroniczny czujnik zegarowy, 0.01 mm
    2 Art.
    MUD 22022 Elektroniczny czujnik zegarowy, 0.01 mm z funkcją obliczania Zdjęcie pojedyncze produktu
    MUD 22022
    Elektroniczny czujnik zegarowy, 0.01 mm z funkcją obliczania
    1 Art.
    MUD 32000 Elektroniczny czujnik zegarowy, 0.01 mm Zdjęcie pojedyncze produktu
    MUD 32000
    Elektroniczny czujnik zegarowy, 0.01 mm
    1 Art.
    MUA 10200 Analogowy czujnik zegarowy Zdjęcie pojedyncze produktu
    MUA 10200
    Analogowy czujnik zegarowy
    1 Art.
    MUA 12200 Analogowy czujnik zegarowy wstrząsoodporny Zdjęcie pojedyncze produktu
    MUA 12200
    Analogowy czujnik zegarowy wstrząsoodporny
    1 Art.
    MUA 10202 Analogowy czujnik zegarowy Zdjęcie pojedyncze produktu
    MUA 10202
    Analogowy czujnik zegarowy
    1 Art.
    MUA 12202 Analogowy czujnik zegarowy wstrząsoodporny Zdjęcie pojedyncze produktu
    MUA 12202
    Analogowy czujnik zegarowy wstrząsoodporny
    1 Art.
    MUA 12402 Analogowy czujnik zegarowy precyzyjny Zdjęcie pojedyncze produktu
    MUA 12402
    Analogowy czujnik zegarowy precyzyjny
    1 Art.
    MUA 62200 Analogowy czujnik zegarowy IP67 Zdjęcie pojedyncze produktu
    MUA 62200
    Analogowy czujnik zegarowy IP67
    1 Art.
    MUTA 10200 Analogowy czujnik zegarowy do pomiaru głębokości Zdjęcie pojedyncze produktu
    MUTA 10200
    Analogowy czujnik zegarowy do pomiaru głębokości
    1 Art.
    MUZ 4080 Przedłużenie do czujnika zegarowego Zdjęcie pojedyncze produktu
    MUZ 4080
    Przedłużenie do czujnika zegarowego
    5 Art.
    MUZ 5020 Mostek do czujnika zegarowego Zdjęcie pojedyncze produktu
    MUZ 5020
    Mostek do czujnika zegarowego
    3 Art.
    MFH 10200 Analogowy czujnik zegarowy, 0.01 mm Zdjęcie pojedyncze produktu
    MFH 10200
    Analogowy czujnik zegarowy, 0.01 mm
    2 Art.
    MFH 10400 Analogowy czujnik zegarowy, 0.002 mm Zdjęcie pojedyncze produktu
    MFH 10400
    Analogowy czujnik zegarowy, 0.002 mm
    1 Art.
    MFH 10202 Analogowy czujnik zegarowy, 0.01 mm Zdjęcie pojedyncze produktu
    MFH 10202
    Analogowy czujnik zegarowy, 0.01 mm
    4 Art.
    MFH 10202/Set Zestaw: Analogowy czujnik zegarowy, 0.01 mm Zestaw
    MFH 10202/Set
    Zestaw: Analogowy czujnik zegarowy, 0.01 mm
    1 Art.
    MFH 10402 Analogowy czujnik zegarowy, 0.002 mm Zdjęcie pojedyncze produktu
    MFH 10402
    Analogowy czujnik zegarowy, 0.002 mm
    1 Art.
    MFH 10602 Analogowy czujnik zegarowy, 0.001 mm Zdjęcie pojedyncze produktu
    MFH 10602
    Analogowy czujnik zegarowy, 0.001 mm
    1 Art.
    MFH 16202 Analogowy czujnik igłowy 0.01, pionowy Zdjęcie pojedyncze produktu
    MFH 16202
    Analogowy czujnik igłowy 0.01, pionowy
    1 Art.
    MFHZ 4020 Końcówka pomiarowa z węglika spiekanego, do czujnika dźwigniowego Zdjęcie pojedyncze produktu
    MFHZ 4020
    Końcówka pomiarowa z węglika spiekanego, do czujnika dźwigniowego
    7 Art.
    MFHZ 4040 Końcówka pomiarowa rubinowa, do czujnika dźwigniowego Zdjęcie pojedyncze produktu
    MFHZ 4040
    Końcówka pomiarowa rubinowa, do czujnika dźwigniowego
    4 Art.
    MFHZ 4015 Końcówka pomiarowa z węglika spiekanego, do czujnika zegarowego Zdjęcie pojedyncze produktu
    MFHZ 4015
    Końcówka pomiarowa z węglika spiekanego, do czujnika zegarowego
    2 Art.
    MFHZ 4035 Końcówka pomiarowa rubinowa, do czujnika zegarowego Zdjęcie pojedyncze produktu
    MFHZ 4035
    Końcówka pomiarowa rubinowa, do czujnika zegarowego
    2 Art.
    MFHZ 8020 Uniwersalny kabłąk do urządzeń pomiarowych Zdjęcie pojedyncze produktu
    MFHZ 8020
    Uniwersalny kabłąk do urządzeń pomiarowych
    1 Art.
    MFHZ 8030 Uniwersalny kabłąk do urządzeń pomiarowych Zdjęcie pojedyncze produktu
    MFHZ 8030
    Uniwersalny kabłąk do urządzeń pomiarowych
    1 Art.
    MFHZ 8040 Trzpień chwytowy Zdjęcie pojedyncze produktu
    MFHZ 8040
    Trzpień chwytowy
    1 Art.
    MKT 20206 Sonda analogowa 3D IP67 Zdjęcie pojedyncze produktu
    MKT 20206
    Sonda analogowa 3D IP67
    2 Art.
    MKTZ 3200 Końcówka pomiarowa 3D z węglika spiekanego Zdjęcie pojedyncze produktu
    MKTZ 3200
    Końcówka pomiarowa 3D z węglika spiekanego
    2 Art.
    MKT 40006 Czujnik krawędzi Zdjęcie pojedyncze produktu
    MKT 40006
    Czujnik krawędzi
    2 Art.
    MKT 10006 Przyrząd do ustawienia pkt. zerowego, mechaniczny Zdjęcie pojedyncze produktu
    MKT 10006
    Przyrząd do ustawienia pkt. zerowego, mechaniczny
    2 Art.
    Wyświetlono 32 z 32 .

    Sklep wybór

    Podgląd koszyka

    Podgląd CAD

    Koszyk zakupów jest pusty.
    Suma całkowita
    Przejdź do koszyka

    Bitte beachten!

    Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.