Comparatori e comparatori a leva

Con questi comparatori e comparatori a leva ad alta precisione, l’impostazione e il controllo dei pezzi e degli stampi sarà un gioco da ragazzi!

32 Prodotto/i trovato/i
32 Prodotto/i trovato/i
MUA 10220 Comparatore piccolo Immagine singola del prodotto
Comparatore piccolo
1 Articolo/i
MUA 10240 Mini comparatore Immagine singola del prodotto
Mini comparatore
1 Articolo/i
MUD 12022 Comparatore digitale, 0.01 mm Immagine singola del prodotto
MUD 12022
  • Promozione permanente
  • Comparatore digitale, 0.01 mm
    1 Articolo/i
    MUD 22022 Comparatore digitale 0.01 mm con funzione di calcolo Immagine singola del prodotto
    Comparatore digitale 0.01 mm con funzione di calcolo
    1 Articolo/i
    MUD 32000 Comparatore digitale, 0.01 mm Immagine singola del prodotto
    Comparatore digitale, 0.01 mm
    1 Articolo/i
    MUA 10200 Comparatore analogico Immagine singola del prodotto
    Comparatore analogico
    1 Articolo/i
    MUA 12200 Comparatore analogico antiurto Immagine singola del prodotto
    Comparatore analogico antiurto
    1 Articolo/i
    MUA 10202 Comparatore analogico Immagine singola del prodotto
    Comparatore analogico
    1 Articolo/i
    MUA 12202 Comparatore analogico antiurto Immagine singola del prodotto
    Comparatore analogico antiurto
    1 Articolo/i
    MUA 12402 Comparatore analogico di precisione Immagine singola del prodotto
    Comparatore analogico di precisione
    1 Articolo/i
    MUA 62200 Comparatore analogico IP67 Immagine singola del prodotto
    Comparatore analogico IP67
    1 Articolo/i
    MUTA 10200 Comparatore analogico di profondità Immagine singola del prodotto
    Comparatore analogico di profondità
    1 Articolo/i
    MUZ 4080 Prolunga per comparatore Immagine singola del prodotto
    Prolunga per comparatore
    5 Articolo/i
    MUZ 5020 Base di misura di profondità per comparatore Immagine singola del prodotto
    Base di misura di profondità per comparatore
    3 Articolo/i
    MFH 10200 Comparatore analogico a leva, 0.01 mm Immagine singola del prodotto
    Comparatore analogico a leva, 0.01 mm
    2 Articolo/i
    MFH 10400 Comparatore analogico a leva, 0.002 mm Immagine singola del prodotto
    Comparatore analogico a leva, 0.002 mm
    1 Articolo/i
    MFH 10202 Comparatore analogico a leva, 0.01 mm Immagine singola del prodotto
    Comparatore analogico a leva, 0.01 mm
    4 Articolo/i
    MFH 10202/Set Set: comparatori analogici a leva, 0.01 mm Set
    Set: comparatori analogici a leva, 0.01 mm
    1 Articolo/i
    MFH 10402 Comparatore analogico a leva, 0.002 mm Immagine singola del prodotto
    Comparatore analogico a leva, 0.002 mm
    1 Articolo/i
    MFH 10602 Comparatore analogico a leva, 0.001 mm Immagine singola del prodotto
    Comparatore analogico a leva, 0.001 mm
    1 Articolo/i
    MFH 16202 Comparatore analogico a leva, 0.01 mm, verticale Immagine singola del prodotto
    Comparatore analogico a leva, 0.01 mm, verticale
    1 Articolo/i
    MFHZ 4020 Punta tastatrice in metallo duro per comparatore a leva  Immagine singola del prodotto
    Punta tastatrice in metallo duro per comparatore a leva
    7 Articolo/i
    MFHZ 4040 Punta tastatrice in rubino per comparatore a leva  Immagine singola del prodotto
    Punta tastatrice in rubino per comparatore a leva
    4 Articolo/i
    MFHZ 4015 Punta tastatrice in metallo duro, comparatore a leva Immagine singola del prodotto
    Punta tastatrice in metallo duro, comparatore a leva
    2 Articolo/i
    MFHZ 4035 Punta tastatrice in rubino, comparatore a leva Immagine singola del prodotto
    Punta tastatrice in rubino, comparatore a leva
    2 Articolo/i
    MFHZ 8020 Supporto di centraggio universale  Immagine singola del prodotto
    Supporto di centraggio universale
    1 Articolo/i
    MFHZ 8030 Supporto universale Immagine singola del prodotto
    Supporto universale
    1 Articolo/i
    MFHZ 8040 Gambo di attacco  Immagine singola del prodotto
    Gambo di attacco
    1 Articolo/i
    MKT 20206 Tastatore 3D analogico, IP67 Immagine singola del prodotto
    Tastatore 3D analogico, IP67
    2 Articolo/i
    MKTZ 3200 Punta tastatrice in metallo duro per tastatore 3D Immagine singola del prodotto
    Punta tastatrice in metallo duro per tastatore 3D
    2 Articolo/i
    MKT 40006 Tastatore per angoli Immagine singola del prodotto
    Tastatore per angoli
    2 Articolo/i
    MKT 10006 Azzeratore, meccanico Immagine singola del prodotto
    Azzeratore, meccanico
    2 Articolo/i
    Vengono visualizzati 32 di 32 .
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
    Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.