Relojes comparadores y palpadores

Con estos relojes comparadores y palpadores, el ajuste y la comprobación de piezas y matrices se convierte en un juego de niños.

32 producto(s) encontrado(s)
32 producto(s) encontrado(s)
MUA 10220 Reloj comparador pequeño Imagen del producto
MUA 10220
Reloj comparador pequeño
1 artículo(s)
MUA 10240 Reloj comparador mini Imagen del producto
MUA 10240
Reloj comparador mini
1 artículo(s)
MUD 12022 Reloj comparador digital, 0.01 mm Imagen del producto
MUD 12022
  • Promoción permanente
  • Reloj comparador digital, 0.01 mm
    2 artículo(s)
    MUD 22022 Reloj comparador digital, 0,01 mm con fórmula de cálculo integrada Imagen del producto
    MUD 22022
    Reloj comparador digital, 0,01 mm con fórmula de cálculo integrada
    1 artículo(s)
    MUD 32000 Reloj comparador digital, 0.01 mm Imagen del producto
    MUD 32000
    Reloj comparador digital, 0.01 mm
    1 artículo(s)
    MUA 10200 Reloj comparador analógico Imagen del producto
    MUA 10200
    Reloj comparador analógico
    1 artículo(s)
    MUA 12200 Reloj comparador analógico protegido contra golpes Imagen del producto
    MUA 12200
    Reloj comparador analógico protegido contra golpes
    1 artículo(s)
    MUA 10202 Reloj comparador analógico Imagen del producto
    MUA 10202
    Reloj comparador analógico
    1 artículo(s)
    MUA 12202 Reloj comparador analógico protegido contra golpes Imagen del producto
    MUA 12202
    Reloj comparador analógico protegido contra golpes
    1 artículo(s)
    MUA 12402 Reloj comparador de precisión Imagen del producto
    MUA 12402
    Reloj comparador de precisión
    1 artículo(s)
    MUA 62200 Reloj comparador analógico IP67 Imagen del producto
    MUA 62200
    Reloj comparador analógico IP67
    1 artículo(s)
    MUTA 10200 Medidor de profundidad analóg.con reloj comparador Imagen del producto
    MUTA 10200
    Medidor de profundidad analóg.con reloj comparador
    1 artículo(s)
    MUZ 4080 Prolongación para reloj comparador Imagen del producto
    MUZ 4080
    Prolongación para reloj comparador
    5 artículo(s)
    MUZ 5020 Puente medición de profundidad para reloj comparador Imagen del producto
    MUZ 5020
    Puente medición de profundidad para reloj comparador
    3 artículo(s)
    MFH 10200 Reloj comparador analógico con palpador, 0.01 mm Imagen del producto
    MFH 10200
    Reloj comparador analógico con palpador, 0.01 mm
    2 artículo(s)
    MFH 10400 Reloj comparador analógico con palpador, 0.002 mm Imagen del producto
    MFH 10400
    Reloj comparador analógico con palpador, 0.002 mm
    1 artículo(s)
    MFH 10202 Reloj comparador analógico con palpador, 0,01 mm Imagen del producto
    MFH 10202
    Reloj comparador analógico con palpador, 0,01 mm
    4 artículo(s)
    MFH 10202/Set Juego: Reloj comparador analógico con palpador, 0.01 mm Juego
    MFH 10202/Set
    Juego: Reloj comparador analógico con palpador, 0.01 mm
    1 artículo(s)
    MFH 10402 Reloj comparador analógico con palpador, 0.002 mm Imagen del producto
    MFH 10402
    Reloj comparador analógico con palpador, 0.002 mm
    1 artículo(s)
    MFH 10602 Reloj comparador analógico con palpador, 0.001 mm Imagen del producto
    MFH 10602
    Reloj comparador analógico con palpador, 0.001 mm
    1 artículo(s)
    MFH 16202 Reloj comparador analógico con palpador, 0.01, vertical Imagen del producto
    MFH 16202
    Reloj comparador analógico con palpador, 0.01, vertical
    1 artículo(s)
    MFHZ 4020 Palpador en metal duro, para reloj comparador Imagen del producto
    MFHZ 4020
    Palpador en metal duro, para reloj comparador
    7 artículo(s)
    MFHZ 4040 Palpador con punta rubí para reloj comparador Imagen del producto
    MFHZ 4040
    Palpador con punta rubí para reloj comparador
    4 artículo(s)
    MFHZ 4015 Palpador en metal duro, para reloj comparador con palpador Imagen del producto
    MFHZ 4015
    Palpador en metal duro, para reloj comparador con palpador
    2 artículo(s)
    MFHZ 4035 Palpador con punta rubí para reloj comparador con palpador Imagen del producto
    MFHZ 4035
    Palpador con punta rubí para reloj comparador con palpador
    2 artículo(s)
    MFHZ 8020 Soporte de centraje universal Imagen del producto
    MFHZ 8020
    Soporte de centraje universal
    1 artículo(s)
    MFHZ 8030 Soporte universal Imagen del producto
    MFHZ 8030
    Soporte universal
    1 artículo(s)
    MFHZ 8040 Vástago de sujeción  Imagen del producto
    MFHZ 8040
    Vástago de sujeción
    1 artículo(s)
    MKT 20206 Palpador 3D analógico IP67 Imagen del producto
    MKT 20206
    Palpador 3D analógico IP67
    2 artículo(s)
    MKTZ 3200 Sonda en metal duro para palpador 3D Imagen del producto
    MKTZ 3200
    Sonda en metal duro para palpador 3D
    2 artículo(s)
    MKT 40006 Palpador de cantos Imagen del producto
    MKT 40006
    Palpador de cantos
    2 artículo(s)
    MKT 10006 Dispositivo de puesta a cero, mecánico Imagen del producto
    MKT 10006
    Dispositivo de puesta a cero, mecánico
    2 artículo(s)
    Mostrando 32 de los 32 productos encontrados

    Vista previa del carrito

    Vista previa CAD

    Su carrito de la compra está vacío.
    Total
    Ir al carrito

    Importante:

    El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.