Messuhren und Fühlhebelmessgeräte

Mit diesen hochpräzisen Messuhren und Fühlhebelmessgeräten wird das Einrichten und Kontrollieren von Werkstücken und Werkzeugen zum Kinderspiel!

32 Produkt(e) gefunden
32 Produkt(e) gefunden
MUA 10220 Kleinmessuhr Produkt Einzelbild
MUA 10220
  • Frühjahrsaktion
  • Kleinmessuhr
    1 Artikel
    MUA 10240 Kleinstmessuhr Produkt Einzelbild
    MUA 10240
    Kleinstmessuhr
    1 Artikel
    MUD 12022 Digitale Messuhr, 0.01 mm Produkt Einzelbild
    MUD 12022
  • Daueraktionen
  • Digitale Messuhr, 0.01 mm
    2 Artikel
    MUD 22022 Digitale Messuhr, 0.01 mm mit Berechnungsfunktion Produkt Einzelbild
    MUD 22022
    Digitale Messuhr, 0.01 mm mit Berechnungsfunktion
    1 Artikel
    MUD 32000 Digitale Messuhr, 0.01 mm Produkt Einzelbild
    MUD 32000
    Digitale Messuhr, 0.01 mm
    1 Artikel
    MUA 10200 Analoge Messuhr Produkt Einzelbild
    MUA 10200
  • Frühjahrsaktion
  • Analoge Messuhr
    1 Artikel
    MUA 12200 Analoge Messuhr, stoßgeschützt Produkt Einzelbild
    MUA 12200
    Analoge Messuhr, stoßgeschützt
    1 Artikel
    MUA 10202 Analoge Messuhr Produkt Einzelbild
    MUA 10202
  • Daueraktionen
  • Analoge Messuhr
    2 Artikel
    MUA 12202 Analoge Messuhr, stoßgeschützt Produkt Einzelbild
    MUA 12202
    Analoge Messuhr, stoßgeschützt
    1 Artikel
    MUA 12402 Analoge Feinmessuhr Produkt Einzelbild
    MUA 12402
    Analoge Feinmessuhr
    1 Artikel
    MUA 62200 Analoge Messuhr IP67 Produkt Einzelbild
    MUA 62200
    Analoge Messuhr IP67
    1 Artikel
    MUTA 10200 Analoge Tiefenmessuhr Produkt Einzelbild
    MUTA 10200
    Analoge Tiefenmessuhr
    1 Artikel
    MUZ 4080 Verlängerung für Messuhr Produkt Einzelbild
    MUZ 4080
    Verlängerung für Messuhr
    5 Artikel
    MUZ 5020 Tiefenmessbrücke für Messuhr Produkt Einzelbild
    MUZ 5020
    Tiefenmessbrücke für Messuhr
    3 Artikel
    MFH 10200 Analoges Fühlhebelmessgerät, 0,01 mm Produkt Einzelbild
    MFH 10200
  • Frühjahrsaktion
  • Analoges Fühlhebelmessgerät, 0,01 mm
    2 Artikel
    MFH 10400 Analoges Fühlhebelmessgerät, 0,002 mm Produkt Einzelbild
    MFH 10400
    Analoges Fühlhebelmessgerät, 0,002 mm
    1 Artikel
    MFH 10202 Analoges Fühlhebelmessgerät, 0,01 mm Produkt Einzelbild
    MFH 10202
    Analoges Fühlhebelmessgerät, 0,01 mm
    4 Artikel
    MFH 10202/Set Set: Analoges Fühlhebelmessgerät, 0,01 mm Set
    MFH 10202/Set
    Set: Analoges Fühlhebelmessgerät, 0,01 mm
    1 Artikel
    MFH 10402 Analoges Fühlhebelmessgerät, 0,002 mm Produkt Einzelbild
    MFH 10402
    Analoges Fühlhebelmessgerät, 0,002 mm
    1 Artikel
    MFH 10602 Analoges Fühlhebelmessgerät, 0,001 mm Produkt Einzelbild
    MFH 10602
    Analoges Fühlhebelmessgerät, 0,001 mm
    1 Artikel
    MFH 16202 Analoges Fühlhebelmessgerät, 0,01 mm, vertikal Produkt Einzelbild
    MFH 16202
    Analoges Fühlhebelmessgerät, 0,01 mm, vertikal
    1 Artikel
    MFHZ 4020 Tasteinsatz Hartmetall, Fühlhebelmessgerät Produkt Einzelbild
    MFHZ 4020
    Tasteinsatz Hartmetall, Fühlhebelmessgerät
    7 Artikel
    MFHZ 4040 Tasteinsatz Rubin, Fühlhebelmessgerät Produkt Einzelbild
    MFHZ 4040
    Tasteinsatz Rubin, Fühlhebelmessgerät
    4 Artikel
    MFHZ 4015 Tasteinsatz Hartmetall, Fühlhebelmessgerät Produkt Einzelbild
    MFHZ 4015
    Tasteinsatz Hartmetall, Fühlhebelmessgerät
    2 Artikel
    MFHZ 4035 Tasteinsatz Rubin, Fühlhebelmessgerät Produkt Einzelbild
    MFHZ 4035
    Tasteinsatz Rubin, Fühlhebelmessgerät
    2 Artikel
    MFHZ 8020 Universal-Zentrierbügel Produkt Einzelbild
    MFHZ 8020
    Universal-Zentrierbügel
    1 Artikel
    MFHZ 8030 Universalhalter Produkt Einzelbild
    MFHZ 8030
    Universalhalter
    1 Artikel
    MFHZ 8040 Einspannschaft Produkt Einzelbild
    MFHZ 8040
    Einspannschaft
    1 Artikel
    MKT 20206 Analoger 3D-Taster IP67 Produkt Einzelbild
    MKT 20206
    Analoger 3D-Taster IP67
    2 Artikel
    MKTZ 3200 Tasteinsatz Hartmetall, 3D-Taster Produkt Einzelbild
    MKTZ 3200
    Tasteinsatz Hartmetall, 3D-Taster
    2 Artikel
    MKT 40006 Kantentaster Produkt Einzelbild
    MKT 40006
    Kantentaster
    2 Artikel
    MKT 10006 Nulleinstellgerät, mechanisch Produkt Einzelbild
    MKT 10006
  • Frühjahrsaktion
  • Nulleinstellgerät, mechanisch
    2 Artikel
    32 von 32 werden angezeigt.

    Warenkorbvorschau

    CAD-Vorschau

    Ihr Warenkorb ist leer.
    Gesamt netto
    Zum Warenkorb

    Wichtiger Hinweis

    Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.